モデル:
AP5002A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Essentialアナログ信号発生器には2つのクラスがあります。XG1-classにはAP5001A、AP5002Aが、XG2-classにはAP5011A、AP5012A、N5171B、N5173Bが含まれます。
Keysight AP5002A G2アナログ信号発生器は、9 kHz~26 GHzの無線およびマイクロ波周波数レンジをカバーし、優れた信号純度と高速スイッチング速度を備えています。
Harmonics @ 1 GHz
-40 dBc
Output power @1 GHz
+23 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-130 dBc/Hz
Maximum frequency
26 GHz
Frequency switching speed
200 µs
Number of outputs
1
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 3,259,684
モデル:
AP5002A
納期:
数量
オプション
1
マイクロ波アナログ信号発生器 | キーサイト保証 - 5年間 | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間
1
周波数範囲: 9 kHz~12 GHz
Keysight AP5002Aアナログ信号発生器を信頼できる無線周波数 (RF) およびマイクロ波信号源として使用し、コンパクトで強力なテストツールの利便性を体験してください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。