局部発振器およびクロックの代替方法

必須の信号発生器
+ Essential シグナル・ジェネレータ

立ち上げ時のクロックの置き換え

ローカル・オシレーターおよびクロックの代用では、最終的なオシレーター、シンセサイザー、またはクロック・ハードウェアが利用可能になる前に、制御された無線周波数またはタイミング源を供給するためにシグナル・ジェネレータを使用します。セットアップには通常、小型アナログ・シグナル・ジェネレータ、校正済みケーブル、テスト対象サブシステムのRFまたはクロック入力、および信号チェーンの応答を確認するための測定パスが含まれます。

代替ソースを必要な周波数、出力レベル、信号純度に設定し、予定されているローカル・オシレーターまたはクロック・ソースの代わりに接続します。低い位相雑音、低いスプリアス含有量、および安定した出力制御により、エンジニアは再現性のある刺激を使用して、周波数変換、タイミング依存の動作、およびシステムの立ち上げ条件を評価することができます。

局部発振器およびクロックの代替ソリューション

RFシステムの立ち上げには多くの場合、安定した周波数、制御された出力レベル、および不要なスペクトル含有量が少ない、一時的なローカル・オシレーターまたはクロック・ソースが必要です。このソリューションでは、設計および初期統合段階でローカル・オシレーターまたはクロック・ハードウェアの代わりに使用できる小型アナログ・シグナル・ジェネレータを使用します。エンジニアは、最終的なタイミング・ソースが利用可能になる前に、周波数、振幅、変調、およびスイープ動作を設定して、信号チェーンの動作を確認できます。このセットアップは、位相雑音やスプリアス・ソース成分による不確実性を低減しながら、トラブルシューティング、周波数変換チェック、タイミング依存の検証、および再現性のあるサブシステム・テストをサポートします。

ローカル・オシレーターおよびクロック代用ソリューションのブロック図を見る

局部発振器およびクロックの代替方法 ブロック図

ローカル・オシレーターおよびクロック代用ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?