Wie man lokale Oszillatoren und Taktgeber ersetzt

Essential Signalgenerator
+ Essential Signalgenerator

Uhren während der Inbetriebnahme austauschen

Die lokale Oszillator- und Taktsubstitution nutzt einen Signalgenerator, um eine kontrollierte Hochfrequenz- oder Taktquelle bereitzustellen, bevor der endgültige Oszillator, Synthesizer oder die Taktgeberhardware verfügbar ist. Der Aufbau umfasst typischerweise einen kompakten analogen Signalgenerator, kalibrierte Kabel, den HF- oder Takteingang des zu testenden Subsystems und einen Messpfad zur Überprüfung des Signalkettenverhaltens.

Die Ersatzquelle wird hinsichtlich der erforderlichen Frequenz, des Ausgangspegels und der Signalreinheit konfiguriert und anschließend anstelle des geplanten Lokaloszillators oder der Taktquelle angeschlossen. Geringes Phasenrauschen, geringe Störanteile und eine stabile Ausgangsregelung ermöglichen es Ingenieuren, Frequenzumsetzung, zeitabhängiges Verhalten und Systemstartbedingungen mit einem reproduzierbaren Stimulus zu bewerten.

Lokaloszillator- und Taktsubstitutionslösung

Die Inbetriebsetzung (Bring-up) von HF-Systemen erfordert häufig einen temporären lokalen Oszillator oder eine Taktquelle mit stabiler Frequenz, kontrolliertem Ausgangspegel und geringen unerwünschten spektralen Anteilen. Diese Lösung verwendet einen kompakten analogen Signalgenerator, um lokale Oszillatoren oder Taktungshardware während des Designs und der frühen Integration zu ersetzen. Ingenieure können Frequenz, Amplitude, Modulation und Sweep-Verhalten konfigurieren, um den Betrieb der Signalkette zu bestätigen, bevor die endgültige Timing-Quelle verfügbar ist. Der Aufbau unterstützt die Fehlersuche, Frequenzumsetzungsprüfungen, timing-abhängige Validierungen und wiederholbare Subsystemtests bei gleichzeitiger Reduzierung von Unsicherheiten durch Phasenrauschen und unerwünschte Quellensignale.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für Lokaloszillator und Taktsubstitution

Blockdiagramm zum Ersetzen von Lokaloszillatoren und Taktgebern

Entdecken Sie Produkte für unsere Lokaloszillator- und Taktersatzlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?