Cómo sustituir osciladores locales y relojes

Essential Generador de señales
+ Generador de señales Essential

Sustituir los relojes durante la puesta en marcha

La sustitución del oscilador local y del reloj consiste en utilizar un generador de señales para proporcionar una fuente controlada de radiofrecuencia o de sincronización antes de que el oscilador final, el sintetizador o el hardware de reloj estén disponibles. La configuración suele incluir un generador de señales analógicas compacto, cableado calibrado, la entrada de RF o de reloj del subsistema sometido a prueba y una ruta de medición para confirmar la respuesta de la cadena de señal.

La fuente sustitutiva se configura con la frecuencia, el nivel de salida y la pureza de señal requeridos, y a continuación se conecta en lugar del oscilador local o la fuente de reloj previstos. El bajo ruido de fase, el bajo contenido de señales espurias y el control estable de la salida ayudan a los ingenieros a evaluar la conversión de frecuencia, el comportamiento dependiente de la sincronización y las condiciones de puesta en marcha del sistema con un estímulo repetible.

Solución para la sustitución del oscilador local y del reloj

La puesta en marcha de un sistema de RF suele requerir un oscilador local o una fuente de reloj temporal con una frecuencia estable, un nivel de salida controlado y un bajo contenido espectral no deseado. Esta solución utiliza un generador de señales analógicas compacto para sustituir al oscilador local o al hardware de reloj durante el diseño y las primeras fases de integración. Los ingenieros pueden configurar la frecuencia, la amplitud, la modulación y el comportamiento de barrido para confirmar el funcionamiento de la cadena de señal antes de que esté disponible la fuente de sincronización definitiva. Esta configuración facilita la resolución de problemas, las comprobaciones de conversión de frecuencia, la validación dependiente de la sincronización y las pruebas repetibles de los subsistemas, al tiempo que reduce la incertidumbre derivada del ruido de fase y del contenido espurio de la fuente.

Véase el diagrama de bloques de la solución de sustitución del oscilador local y del reloj

Cómo sustituir los osciladores locales y los relojes: diagrama de bloques

Descubre los productos de nuestra solución de sustitución de osciladores locales y relojes

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?