국부 발진기 및 클럭을 대체하는 방법

필수 신호 발생기
+ Essential 신호 발생기

브링업 중 클록 교체

로컬 오실레이터 및 클록 대체는 최종 오실레이터, 신디사이저 또는 클록킹 하드웨어를 사용할 수 있게 되기 전에 신호 발생기를 사용하여 제어된 무선 주파수 또는 타이밍 소스를 제공합니다. 이 설정에는 일반적으로 소형 아날로그 신호 발생기, 캘리브레이션된 케이블, 테스트 대상 서브시스템의 RF 또는 클록 입력, 신호 체인 응답을 확인하기 위한 측정 경로가 포함됩니다.

대체 소스는 필요한 주파수, 출력 레벨, 신호 순도로 구성된 후 계획된 로컬 오실레이터 또는 클록 소스 대신 연결됩니다. 낮은 위상 잡음, 낮은 스퍼리어스 콘텐츠, 안정적인 출력 제어를 통해 엔지니어는 반복 가능한 자극으로 주파수 변환, 타이밍 종속 동작, 시스템 브링업 조건을 평가할 수 있습니다.

국부 발진기 및 클럭 대체 솔루션

RF 시스템 브링업에는 안정적인 주파수, 제어된 출력 레벨, 낮은 원치 않는 스펙트럼 콘텐츠를 갖춘 임시 로컬 오실레이터나 클록 소스가 필요한 경우가 많습니다. 이 솔루션은 소형 아날로그 신호 발생기를 사용하여 설계 및 초기 통합 단계에서 로컬 오실레이터 또는 클록킹 하드웨어를 대체합니다. 엔지니어는 최종 타이밍 소스를 사용할 수 있게 되기 전에 주파수, 진폭, 변조, 스윕 동작을 구성하여 신호 체인 동작을 확인할 수 있습니다. 이 설정은 위상 잡음 및 스퍼리어스 소스 콘텐츠로 인한 불확도를 줄이면서 트러블슈팅, 주파수 변환 확인, 타이밍 종속 검증, 반복 가능한 서브시스템 테스트를 지원합니다.

로컬 오실레이터 및 클록 대체 솔루션의 블록 다이어그램 보기

로컬 발진기 및 클럭 대체 방법 블록 다이어그램

로컬 오실레이터 및 클록 대체 솔루션 제품 탐색

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?