RF 국부 발진기를 대체하는 방법

아날로그 신호 발생기
+ 아날로그 신호 제너레이터

로컬 오실레이터 대체 테스트

로컬 오실레이터(LO) 대체에는 안정적인 무선 주파수 소스, 정의된 오실레이터 또는 클럭 주입 포인트, 그리고 출력 측정 경로가 필요합니다. 아날로그 신호 생성기는 온보드 로컬 오실레이터 또는 클럭킹 서브시스템을 대체하여 제어되는 외부 소스를 통해 수신기, 믹서, 컨버터 또는 신호 체인을 평가할 수 있도록 합니다.

이 테스트는 외부 소스를 필요한 주파수 및 출력 레벨로 설정한 다음, 원래의 오실레이터 경로를 우회하거나 분리한 상태에서 시스템 동작을 관찰하는 방식으로 진행됩니다. 엔지니어는 제어된 로컬 오실레이터 조건에서 변환 응답, 스퓨리어스 동작, 위상 잡음 민감도, 락(lock) 동작, 신호 체인 안정성을 비교할 수 있습니다.

RF 발진기 대체 방안

로컬 오실레이터 대체에는 설계 디버깅 중 온보드 오실레이터 또는 클럭킹 서브시스템을 대체할 수 있는 제어된 RF 소스가 필요합니다. 이 솔루션은 소형 아날로그 신호 생성기를 사용하여 로컬 오실레이터 또는 클럭 경로에 안정적이고 순도가 높은 신호를 주입하는 동시에 엔지니어가 하위 시스템의 동작을 관찰할 수 있도록 지원합니다. 키사이트 아날로그 신호 생성기는 LO/클럭 대체, 넓은 출력 전력 범위, 낮은 위상 잡음, 빠른 주파수 및 진폭 스위칭, 낮은 스퓨리어스 신호 성능에 적합합니다. 이러한 특성은 최종 오실레이터 또는 클럭 디자인이 확정되기 전에 제어된 RF 시스템 디버깅을 지원합니다.

RF 오실레이터 대체 솔루션 블록 다이어그램 보기

RF 국부 발진기 대체 방법 블록 다이어그램

RF 오실레이터 대체 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

RF 오실레이터 대체 관련 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?