Wie man HF-Lokaloszillatoren ersetzt

Analoger Signalgenerator
+ Analoger Signalgenerator

Lokaloszillator-Substitutionstest

Für die Substitution eines Lokaloszillators (LO) werden eine stabile Hochfrequenzquelle, ein definierter Oszillator- oder Takteinspeisepunkt sowie ein Ausgangsmesspfad benötigt. Der analoge Signalgenerator ersetzt den internen Lokaloszillator oder das Taktsystem, sodass Empfänger, Mischer, Wandler oder Signalketten mit einer kontrollierten externen Quelle evaluiert werden können.

Der Test funktioniert, indem die externe Quelle auf die erforderliche Frequenz und den erforderlichen Ausgangspegel eingestellt und anschließend das Systemverhalten beobachtet wird, während der ursprüngliche Oszillatorpfad umgangen oder getrennt wird. Ingenieure können so das Umwandlungsverhalten, Störsignale, die Phasenrauschempfindlichkeit, das Synchronisationsverhalten und die Stabilität der Signalkette unter kontrollierten lokalen Oszillatorbedingungen vergleichen.

RF-Oszillator-Substitutionslösung

Für die Substitution eines Lokaloszillators wird eine kontrollierte HF-Quelle benötigt, die während der Design-Debugging-Phase einen Onboard-Oszillator oder ein Taktsystem ersetzen kann. Die Lösung nutzt eine kompakte analoge Signalgenerierung, um ein stabiles, hochreines Signal in den Lokaloszillator- oder Taktpfad einzuspeisen, während die Entwickler das Verhalten des nachgelagerten Systems beobachten. Analoge Signalgeneratoren von Keysight eignen sich für die LO-/Taktsubstitution und zeichnen sich durch einen großen Ausgangsleistungsbereich, geringes Phasenrauschen, schnelles Umschalten von Frequenz und Amplitude sowie geringe Störsignale aus. Diese Eigenschaften ermöglichen ein kontrolliertes HF-System-Debugging, bevor das endgültige Oszillator- oder Taktdesign festgelegt wird.

Siehe Blockdiagramm der HF-Oszillator-Substitutionslösung

Blockdiagramm zum Austausch von HF-Lokaloszillatoren

Entdecken Sie Produkte für unsere HF-Oszillator-Ersatzlösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für den HF-Oszillatorersatz

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?