Como substituir osciladores locais e relógios

Gerador de Sinais Essencial
+ Gerador de sinais essenciais

Substituir relógios durante a inicialização

A substituição do oscilador local e do relógio utiliza um gerador de sinais para fornecer uma fonte controlada de radiofrequência ou de temporização antes que o oscilador final, o sintetizador ou o hardware de relógio estejam disponíveis. A configuração geralmente inclui um gerador de sinais analógico compacto, cabeamento calibrado, a entrada de RF ou de relógio do subsistema em teste e um caminho de medição para confirmar a resposta da cadeia de sinais.

A fonte substituta é configurada para a frequência, o nível de saída e a pureza de sinal necessários e, em seguida, conectada no lugar do oscilador local ou da fonte de clock previstos. O baixo ruído de fase, o baixo conteúdo de espúrios e o controle estável da saída ajudam os engenheiros a avaliar a conversão de frequência, o comportamento dependente de temporização e as condições de inicialização do sistema com um estímulo repetível.

Solução para a substituição do oscilador local e do relógio

A inicialização de sistemas de RF frequentemente requer um oscilador local temporário ou uma fonte de clock com frequência estável, nível de saída controlado e baixo conteúdo espectral indesejado. Essa solução utiliza um gerador de sinal analógico compacto para substituir o oscilador local ou o hardware de clock durante o projeto e as etapas iniciais de integração. Os engenheiros podem configurar a frequência, a amplitude, a modulação e o comportamento de varredura para confirmar o funcionamento da cadeia de sinais antes que a fonte de temporização final esteja disponível. A configuração oferece suporte à solução de problemas, verificações de conversão de frequência, validação dependente de temporização e testes repetíveis de subsistemas, ao mesmo tempo em que reduz a incerteza decorrente do ruído de fase e do conteúdo espúrio da fonte.

Veja o diagrama de blocos da solução de substituição do oscilador local e do relógio

Como substituir osciladores locais e relógios – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de substituição de oscilador local e relógio

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?