太陽光発電モジュールの性能低下をシミュレートする方法

太陽光発電アレイシミュレータ
+ 太陽電池アレイシミュレータ

実環境におけるPV劣化影響のモデリング

実環境に導入された太陽光発電 (PV) システムは、理想的な条件下で動作することは稀です。時間の経過とともに、ソーラーモジュールは経年劣化、熱応力、環境曝露により劣化し、製造公差や設置のばらつきはパネル間のミスマッチを引き起こします。これらの影響は、I-V曲線特性を著しく変化させ、出力電流の低下、最大電力点の移動、およびシステム全体の性能に影響を与える非効率性を生じさせます。エンジニアは、非理想的な動作条件下でのソーラーインバータの性能を検証し、堅牢な最大電力点追従 (MPPT) を確保するために、PVモジュールの劣化とミスマッチを正確にシミュレートする必要があります。

高度な太陽光発電アレイシミュレーションと精密なI-V曲線特性評価技術を組み合わせることで、エンジニアは管理されたラボ環境で劣化およびミスマッチしたPVの挙動を再現できます。これにより、日射応答の低下、直列抵抗の変化、モジュール性能の不均一性など、さまざまな劣化シナリオにおいて再現性のある太陽光発電テストが可能になります。これらの条件をモデル化することで、エンジニアはインバータ効率を評価し、MPPTアルゴリズムを検証し、導入前に性能損失を特定できます。このアプローチは、システム信頼性を向上させ、現場での故障を減らし、堅牢な太陽エネルギーシステムの開発を加速します。

PV劣化シミュレーション試験ソリューション

このソリューションにより、エンジニアはプログラマブル太陽光発電アレイシミュレーションとI-V曲線特性評価を使用して、劣化およびミスマッチしたPVモジュールの性能をシミュレートできます。非理想的なI-Vプロファイルを生成することで、ユーザーは経年劣化の影響、ミスマッチ条件、および出力低下のシナリオを再現できます。これは、正確なMPPTテスト、インバータ検証、およびシステム性能分析をサポートします。この手法は、テストの再現性を高め、現場条件への依存を減らし、現実的な動作環境下での太陽光発電システムのより迅速な最適化を可能にします。

PV劣化シミュレーションテストソリューションのブロック図

太陽光発電モジュールの性能低下をシミュレートする方法

当社のPV劣化シミュレーションテストソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

PV劣化シミュレーションテストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?