Wie man die Leistung von Photovoltaikmodulen mit verminderter Leistung simuliert

Photovoltaik-Anlagensimulatoren
+ Photovoltaik-Anlagensimulatoren

Modellierung realer PV-Degradationseffekte

Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) arbeiten im realen Einsatz selten unter idealen Bedingungen. Solarmodule unterliegen im Laufe der Zeit einer Degradation durch Alterung, thermische Belastung und Umwelteinflüsse. Fertigungstoleranzen und Installationsabweichungen führen zu Fehlanpassungen zwischen den Modulen. Diese Effekte verändern die Strom-Spannungs-Kennlinie erheblich, reduzieren den Ausgangsstrom, verschieben den maximalen Leistungspunkt und verursachen Ineffizienzen, die die Gesamtleistung des Systems beeinträchtigen. Ingenieure müssen die Degradation und die Fehlanpassung von PV-Modulen präzise simulieren, um die Leistung des Solarwechselrichters zu validieren und eine zuverlässige Maximum Power Point Tracking (MPPT) auch unter nicht idealen Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

Durch die Kombination fortschrittlicher Photovoltaik-Array-Simulationen mit präzisen IV-Kennlinien-Charakterisierungsverfahren können Ingenieure das Verhalten von PV-Modulen bei Leistungsverschlechterungen und -abweichungen in einer kontrollierten Laborumgebung nachbilden. Dies ermöglicht reproduzierbare Photovoltaik-Tests für verschiedene Degradationsszenarien, darunter reduzierte Bestrahlungsstärke, Änderungen des Serienwiderstands und ungleichmäßige Modulleistung. Durch die Modellierung dieser Bedingungen können Ingenieure den Wirkungsgrad von Wechselrichtern bewerten, MPPT-Algorithmen validieren und Leistungsverluste vor der Inbetriebnahme identifizieren. Dieser Ansatz verbessert die Systemzuverlässigkeit, reduziert Feldausfälle und beschleunigt die Entwicklung robuster Solarenergiesysteme.

Lösung zur Simulation von PV-Degradationstests

Diese Lösung versetzt Ingenieure in die Lage, die Leistung beeinträchtigter und fehlangepasster PV-Module mithilfe von programmierbarer Photovoltaik-Array-Simulation und I-V-Kurvencharakterisierung zu simulieren. Durch das Generieren nicht-idealer I-V-Profile können Anwender Alterungseffekte, Mismatch-Bedingungen und Szenarien mit reduzierter Ausgangsleistung nachbilden. Dies unterstützt präzise MPPT-Tests, die Wechselrichtervalidierung und die Analyse der Systemleistung. Die Methode erhöht die Wiederholbarkeit von Tests, verringert die Abhängigkeit von Feldbedingungen und ermöglicht eine schnellere Optimierung von Photovoltaiksystemen unter realistischen Betriebsbedingungen.

Blockdiagramm der Lösung für die Simulationsprüfung der PV-Degradation

Wie man die Leistung von Photovoltaikmodulen mit verminderter Leistung simuliert

Entdecken Sie Produkte für unsere PV-Degradationssimulationstestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?