RF測定用DC結合型またはDC遮断型電力センサーの選定方法

アベレージ・パワー・センサ
+ 平均パワー・センサ

適切なセンサ・カップリングの選択

適切なパワー・センサを選択するには、測定ポイントで高周波(RF)信号とともに直流(DC)が存在するかどうかを把握する必要があります。DCカップリング・センサはその入力に直接的な電気的パスを提供しますが、DCブロック・センサにはDCがセンシング回路に到達するのを防ぐブロック・コンデンサが組み込まれています。不適切なセンサ構成を使用すると測定パフォーマンスに影響を及ぼし、測定ポイントにDCが存在する場合は、DCカップリング・センサが敏感な部品を損傷するような条件にさらされる可能性があります。したがって、エンジニアはセンサを接続する前に、RF信号とDC成分の両方を評価する必要があります。

測定セットアップには通常、互換性のあるパワーメータ、およびRFソースまたは被測定デバイスに接続された平均パワー・センサが含まれます。エンジニアは、接続を行う前に、RF経路上にDC電圧が存在する可能性があるかどうかを判断し、センサの入力構成と動作限界を確認して、適切なカップリング・アーキテクチャを選択します。センサ構成をテストポイントの電気的特性に一致させることで、測定エラーやセンサ損傷のリスクを軽減しながら、信頼性の高い平均パワー測定を実現できます。

平均RF電力センサーの選定ソリューション

DCカップリング・センサとDCブロック・センサのどちらを選択するかは、目的のRF測定ポイントにおける電気的条件の評価から始まります。エンジニアは、信号パスがRFのみを伝送するのか、RFとDC成分を組み合わせているのかを特定し、それらの条件に適合するセンサ・アーキテクチャを選択します。DCブロック入力はDCがセンサの測定回路に到達するのを防ぎ、DCカップリング構成は直接入力パスを提供するため、規定された電気的制限内で使用する必要があります。選択した平均パワー・センサを互換性のあるパワーメータに接続して、測定構成、ゼロイング、校正、および結果の表示を行います。被測定デバイスに接続する前に適切なセンサ構成を確立することで、測定ハードウェアと信号パスを一致させるための再現性のあるワークフローが実現します。このアプローチは、測定センサの保護に役立ち、不適切な接続を回避し、コンポーネントのキャラリゼーション、設計検証、トラブルシューティング、および機能テスト中の信頼性の高い平均RFパワー測定をサポートします。

平均RFパワー・センサ選択ソリューションのブロック図を見る

ブロック図 - RF測定用のDC結合型またはDC遮断型電力センサーの選定方法

平均RFパワー測定ソリューション向け製品を探索

リソースのご紹介

平均RFパワー測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?