Wie man DC-gekoppelte oder DC-gesperrte Leistungssensoren für HF-Messungen auswählt

Durchschnittsleistungssensoren
+ Durchschnittsleistungssensoren

Wählen Sie die passende Sensorkopplung aus

Die Auswahl des geeigneten Leistungssensors erfordert die Kenntnis, ob am Messpunkt neben dem Hochfrequenzsignal (HF-Signal) auch Gleichstrom (DC) anliegt. Ein DC-gekoppelter Sensor bietet einen direkten elektrischen Pfad am Eingang, während ein DC-blockierter Sensor einen Sperrkondensator enthält, der verhindert, dass Gleichstrom die Messschaltung erreicht. Die Verwendung einer ungeeigneten Sensorkonfiguration kann die Messgenauigkeit beeinträchtigen und, wenn am Messpunkt Gleichstrom anliegt, einen DC-gekoppelten Sensor Bedingungen aussetzen, die empfindliche Bauteile beschädigen können. Ingenieure sollten daher sowohl das HF-Signal als auch jegliche Gleichstromkomponente prüfen, bevor sie den Sensor anschließen.

Der Messaufbau umfasst typischerweise einen Mittelwertleistungssensor, der mit einem kompatiblen Leistungsmesser und der HF-Quelle bzw. dem zu testenden Gerät verbunden ist. Ingenieure prüfen, ob Gleichspannung im HF-Pfad anliegt, überprüfen die Eingangskonfiguration und Betriebsgrenzen des Sensors und wählen die geeignete Kopplungsarchitektur aus, bevor sie die Verbindung herstellen. Die Anpassung der Sensorkonfiguration an die elektrischen Eigenschaften des Messpunkts ermöglicht zuverlässige Mittelwertleistungsmessungen und reduziert gleichzeitig das Risiko von Messfehlern oder Sensorschäden.

Lösung zur Auswahl eines durchschnittlichen HF-Leistungssensors

Die Wahl zwischen DC-gekoppelter und DC-blockierter Messung beginnt mit der Bewertung der elektrischen Bedingungen am vorgesehenen HF-Messpunkt. Ingenieure ermitteln, ob der Signalpfad ausschließlich HF führt oder HF mit einer Gleichstromkomponente kombiniert, und wählen anschließend eine mit diesen Bedingungen kompatible Sensorarchitektur. Ein DC-blockierter Eingang verhindert, dass Gleichstrom die Messschaltung des Sensors erreicht, während eine DC-gekoppelte Konfiguration einen direkten Eingangspfad bietet und innerhalb ihrer spezifizierten elektrischen Grenzen betrieben werden muss. Der ausgewählte Mittelwertleistungssensor wird zur Messkonfiguration, Nullstellung, Kalibrierung und Ergebnisanzeige an ein kompatibles Leistungsmessgerät angeschlossen. Die Festlegung der geeigneten Sensorkonfiguration vor dem Anschluss an das Prüfobjekt gewährleistet einen reproduzierbaren Arbeitsablauf zur Anpassung der Messhardware an den Signalpfad. Dieser Ansatz schützt den Messsensor, vermeidet Fehlverbindungen und unterstützt zuverlässige Mittelwertmessungen der HF-Leistung bei der Bauteilcharakterisierung, Designverifizierung, Fehlersuche und Funktionsprüfung.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Auswahl des durchschnittlichen HF-Leistungssensors

Blockdiagramm – Auswahl von DC-gekoppelten oder DC-blockierten Leistungssensoren für HF-Messungen

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Messung der durchschnittlichen HF-Leistung.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für durchschnittliche HF-Leistungsmessungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?