USB電力センサーを使用してベクトルネットワークアナライザのソース出力を校正する方法

USB電源センサー
+ USBパワー・センサ

測定面におけるソースパワーの校正

ベクトルネットワークアナライザのソースパワー校正では、目的の測定面で送出される実際の高周波(RF)パワーを測定し、プログラムされたソースレベルと測定されたパワーの差を補正する必要があります。アナライザのソースと被測定物の間にあるケーブル、アダプタ、治具、その他のコンポーネントによって周波数依存の損失が生じ、デバイスに到達するパワーが変化する場合があります。これは、測定において周波数全体で制御された刺激レベルが必要な場合や、デバイスの応答が印加された入力パワーに依存する場合に重要になります。USBパワーセンサを使用すると、リファレンス面でソースパワーを直接測定できるため、アナライザは各校正ポイントで必要な補正を判断できます。

測定セットアップには、ベクトルネットワークアナライザ、USBパワーセンサ、および測定パスを形成する相互接続が含まれます。センサを目的のリファレンス面に配置し、USB経由で互換性のあるアナライザに接続します。ソースパワー校正中、アナライザは必要な測定ポイントをステップ実行し、センサはテストパスを介して送出される実際のパワーを測定します。得られたパワー測定値は、アナライザのソースパワー校正プロセスで使用されてソースレベルが補正され、後続のネットワーク測定を実行する前に被測定物のリファレンス面でより正確なパワー条件が確立されます。

ベクトルネットワークアナライザのソース電力校正ソリューション

USBパワーセンサを互換性のあるベクトルネットワークアナライザに直接統合することで、別の従来のパワーメータを必要とせずに、測定されたパワーデータをアナライザのソースパワー校正ワークフローの一部に組み込むことができます。エンジニアは、意図した被測定物のリファレンス面にセンサを接続し、アナライザとのUSB通信を確立します。次に、アナライザが校正シーケンスを制御し、センサが選択した周波数ポイントで測定されたパワー値を提供するため、ソースパワー校正機能によって測定パスに必要な補正を判断できます。校正後、アナライザは、後続の測定のソースパワーを確立するときに結果の補正を適用できます。同じセンサを、互換性のあるネットワークアナライザと組み合わせてパワー測定レシーバとして使用することもでき、初期の校正ワークフローを超えて統合を拡張できます。この構成により、リファレンス面で測定されたRFパワーとアナライザのプログラムされた刺激コンディショニングとの直接的な関係が提供され、印加パワーを正確に確立する必要があるコンポーネント特性評価やその他のネットワーク解析測定で制御されたソース条件がサポートされます。

ベクトルネットワークアナライザのソースパワー校正ソリューションのブロック図を見る

ベクトルネットワークアナライザのソースパワー校正ソリューションのブロック図を見る

ベクトルネットワークアナライザのソースパワー校正ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?