Cómo calibrar la potencia de la fuente de un analizador de redes vectorial con un sensor de potencia USB

Sensores de potencia USB
+ Sensores de alimentación USB

Calibrar la potencia de la fuente en el plano de medición

La calibración de la potencia de la fuente de un analizador vectorial de redes requiere medir la potencia real de radiofrecuencia (RF) suministrada en el plano de medición deseado y corregir las diferencias entre el nivel de la fuente programado y la potencia medida. Los cables, adaptadores, accesorios y otros componentes situados entre la fuente del analizador y el dispositivo sometido a prueba pueden introducir pérdidas dependientes de la frecuencia que alteran la potencia que llega al dispositivo. Esto cobra importancia cuando las mediciones requieren un nivel de estímulo controlado en toda la banda de frecuencias o cuando la respuesta del dispositivo depende de la potencia de entrada aplicada. Un sensor de potencia USB puede medir la potencia de la fuente directamente en el plano de referencia, de modo que el analizador pueda determinar la corrección necesaria en cada punto de calibración.

El montaje de medición incluye un analizador vectorial de redes, un sensor de potencia USB y los cables de conexión que formarán la ruta de medición. El sensor se coloca en el plano de referencia deseado y se conecta a un analizador compatible a través de USB. Durante la calibración de la potencia de la fuente, el analizador recorre los puntos de medición necesarios mientras el sensor mide la potencia real suministrada a través de la ruta de prueba. Las mediciones de potencia resultantes se utilizan en el proceso de calibración de la potencia de la fuente del analizador para corregir el nivel de la fuente, estableciendo una condición de potencia más precisa en el plano de referencia del dispositivo sometido a prueba antes de realizar las mediciones de red posteriores.

Solución de calibración de la potencia de fuente para analizadores de redes vectoriales

La integración directa del sensor de potencia USB con un analizador de redes vectorial compatible permite que los datos de potencia medidos formen parte del flujo de trabajo de calibración de la potencia de la fuente del analizador, sin necesidad de un medidor de potencia convencional independiente. Los ingenieros conectan el sensor en el plano de referencia del dispositivo bajo prueba y establecen la comunicación USB con el analizador. A continuación, el analizador controla la secuencia de calibración mientras el sensor proporciona los valores de potencia medidos en los puntos de frecuencia seleccionados, lo que permite que la función de calibración de la potencia de la fuente determine la corrección necesaria a lo largo de la ruta de medición. Tras la calibración, el analizador puede aplicar las correcciones resultantes al establecer la potencia de la fuente para mediciones posteriores. El mismo sensor también puede utilizarse con analizadores de redes compatibles como receptor de medición de potencia, lo que amplía la integración más allá del flujo de trabajo de calibración inicial. Esta configuración proporciona una relación directa entre la potencia de RF medida en el plano de referencia y el nivel de estímulo programado del analizador, lo que permite condiciones de fuente controladas para la caracterización de componentes y otras mediciones de análisis de redes en las que es necesario establecer con precisión la potencia aplicada.

Véase el diagrama de bloques de la solución de calibración de la fuente de alimentación del analizador de redes vectorial

Véase el diagrama de bloques de la solución de calibración de la fuente de alimentación del analizador de redes vectorial

Descubre los productos de nuestra solución de calibración de la potencia de la fuente para el analizador de redes vectorial

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?