現場での自己校正型RF電力測定の実施方法

携帯型RFパワーメーター
+ ハンドヘルドRFパワーメータ

フィールド測定リファレンスの確立

フィールドで無線周波数(RF)パワー測定を行うには、測定器を被測定信号に接続する前に、信頼性の高い測定リファレンスを確立する必要があります。フィールド環境では、通常ラボのベンチで利用できる外部校正機器にアクセスできない場合があるため、測定の取り込み前に測定パスの確認と校正を行う上で内部リファレンスが役立ちます。センサーと内部パワーリファレンスを統合したハンドヘルドパワーメータを使用することで、エンジニアは、別売りのパワーセンサーや外部校正ソースを持ち運ぶことなく、テスト場所で校正手順を実行できます。これにより、設置されたRF機器を評価する前に、一貫した測定条件を確立することができます。

測定ワークフローは、被測定信号を取り外し、メータの内部パワーリファレンスを使用して必要な自己校正手順を実行することから始まります。次に、エンジニアは測定周波数を設定し、予想される信号レベルがサポートされている動作範囲内にあることを確認してから、測定器をRF測定ポイントに接続します。その後、内蔵センサーを使用して平均電力を直接測定し、ローカルに表示することができます。測定条件に応じて校正手順を繰り返すことで、フィールドでの設置、保守、トラブルシューティング、および検証作業において一貫したリファレンスが提供されます。

自己校正型RF電力測定ソリューション

自己校正は、内部パワーリファレンスを介してポータブル測定ワークフローに統合されており、エンジニアはフィールドの場所で測定器の測定リファレンスを確立できます。被測定信号を接続する前に校正手順を完了できるため、設置および保守作業時の別売りの校正ハードウェアへの依存度を低減できます。校正後、エンジニアは動作周波数を設定し、無線周波数信号を統合測定入力に直接接続して平均電力読み取り値を取得します。ローカル画面には即座に測定結果が表示され、バッテリー駆動により外部電源が利用できない場所での測定をサポートします。比較や既知のパス補正が必要な場合には相対測定機能を適用でき、追加の文書化が必要な場合にはUSB接続によるPC制御とデータ収集が可能です。この統合されたワークフローにより、テストサイトに必要な機器の量を削減すると同時に、フィールド検証時の無線周波数パワー測定の校正、設定、取り込み、および記録のためのシームレスな手順が提供されます。

自己校正型RFパワー測定ソリューションのブロック図を見る

現場での自己校正型RF電力測定の実施方法 ブロック図

自己校正型RFパワー測定ソリューションの製品を探索

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?