高出力PHILアンチアイランディング試験の実施方法

回生型AC/系統エミュレータ
+ 回生型交流電源 / グリッド・エミュレータ

PHIL単独運転防止試験の拡張

大電力PHIL単独運転防止試験では、物理的な分散型エネルギーリソース(DER)インバータと、エミュレートされた系統接続および共振アイランド負荷を組み合わせます。パワー・ハードウェア・イン・ザ・ループ(PHIL)技術は、リアルタイムの電気的シミュレーションと双方向パワーインターフェースを使用して、テスト中の系統および負荷の挙動を再現します。回生型系統エミュレータは、インバータテストに必要な電気的インターフェースを提供しながら、有効電力および無効電力の供給と吸収を行うことができます。統合された測定機能により、制御された系統条件下でインバータが動作する際の電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、および位相角を捉えます。系統エミュレーション、共振負荷挙動、および電気的測定を組み合わせることで、テスト環境は、別個の大電力受動RLC負荷バンクを必要とせずに、再現性のある単独運転防止条件をサポートします。

各単独運転イベントの前に、有効電力および無効電力はインバータの動作点を中心にバランスされ、必要な共振負荷条件が確立されます。統合された共振RLCオートチューニングは、物理的な抵抗、インダクタンス、および静電容量を手動で調整することなく、適切な負荷構成を特定するのに役立ちます。その後、エミュレートされた系統接続が開放され、エンジニアはアイランドの形成に伴うインバータの電気的応答を観測することができます。回生動作により、吸収された有効電力は、外部抵抗負荷を通じてテスト電力を全量消費するのではなく、施設の電源へと返還されます。PHILベースの単独運転防止試験自動化は、IEEE 1547.1試験手順の再現可能な実行をサポートし、一方、電気的測定と記録された結果により、系統切り離し中のインバータの挙動を可視化します。エンジニアは、一貫したテスト構成と測定基準を使用して、選択した動作条件にわたる応答を比較できます。

高出力PHILアイランドング防止試験ソリューション

大電力PHIL単独運転防止試験では、モデル化された系統および共振負荷の挙動を再現すると同時にインバータと有効電力および無効電力のやり取りを行うことができる、双方向ACパワーインターフェースが必要です。Keysightの回生型AC/系統エミュレータは、統合されたPHIL技術と共振RLCオートチューニングを組み合わせることで、別個の大電力受動RLC負荷バンクなしで制御されたアイランド条件を確立します。回生電力アーキテクチャは双方向のエネルギーフローをサポートし、利用可能な並列構成により、より大規模なインバータアプリケーションへとシステム電力を拡張できます。PHILベースの単独運転防止試験自動化は、IEEE 1547.1試験の再現可能な実行、自動データフォーマット、およびレポート生成をサポートします。エンジニアは、記録された電気的測定値とテスト結果を使用して、選択した動作条件にわたるインバータの応答および遮断時間の挙動を評価できます。この統合アプローチにより、手動での負荷調整が軽減され、インバータの電力要件やテスト条件の変化に伴う一貫した単独運転防止試験がサポートされます。

大電力PHIL単独運転防止試験ソリューションのブロック図を見る

高出力PHILアンチアイランディング試験の実施方法

大電力PHIL単独運転検出テストソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?