Como realizar testes de anti-islandamento PHIL de alta potência

AC regenerativo / Emulador de rede elétrica
+ AC regenerativo / Emulador de rede elétrica

Teste de anti-isolamento do PHIL em escala

Um teste anti-ilha PHIL de alta potência combina um inversor físico de recurso de energia distribuída (DER) com uma conexão de rede emulada e uma carga ressonante em ilha. A tecnologia Power Hardware-in-the-Loop (PHIL) utiliza uma simulação elétrica em tempo real e uma interface de potência bidirecional para reproduzir o comportamento da rede e da carga durante os testes. O emulador regenerativo de rede pode fornecer e absorver potência ativa e reativa, ao mesmo tempo em que fornece a interface elétrica necessária para os testes do inversor. Medições integradas capturam tensão, corrente, frequência, potência ativa, potência reativa e ângulo de fase enquanto o inversor opera sob condições controladas da rede. Ao combinar a emulação da rede, o comportamento da carga ressonante e as medições elétricas, o ambiente de teste oferece condições repetíveis de anti-ilhotamento sem a necessidade de bancos de carga RLC passivos de alta potência separados.

Antes de cada evento de ilha, a potência ativa e reativa são equilibradas em torno do ponto de operação do inversor para estabelecer as condições de carga ressonante necessárias. O autotuning ressonante RLC integrado ajuda a identificar a configuração de carga adequada sem a necessidade de ajustar manualmente a resistência, a indutância e a capacitância físicas. A conexão emulada à rede é então desligada, permitindo que os engenheiros observem a resposta elétrica do inversor à medida que a ilha se forma. A operação regenerativa devolve a potência ativa absorvida ao sistema de alimentação da instalação, em vez de dissipar toda a potência de teste por meio de cargas resistivas externas. A automação de testes anti-ilhotamento baseada em PHIL permite a execução repetível dos procedimentos de teste da norma IEEE 1547.1, enquanto as medições elétricas e os resultados registrados fornecem visibilidade sobre o comportamento do inversor durante o isolamento da rede. Os engenheiros podem comparar respostas em diferentes condições operacionais selecionadas, utilizando configurações de teste e critérios de medição consistentes.

Solução de teste anti-islanding PHIL de alta potência

Os testes de anti-ilha PHIL de alta potência exigem uma interface de energia CA bidirecional capaz de reproduzir o comportamento modelado da rede e da carga ressonante, ao mesmo tempo em que troca potência ativa e reativa com o inversor. Os emuladores regenerativos de CA/rede da Keysight combinam a tecnologia PHIL integrada com o autotuning ressonante RLC para estabelecer condições controladas de ilha sem a necessidade de bancos de carga RLC passivos de alta potência separados. A arquitetura de potência regenerativa suporta o fluxo bidirecional de energia, enquanto as configurações paralelas disponíveis ampliam a potência do sistema para aplicações com inversores maiores. A automação de testes anti-ilha baseada em PHIL oferece suporte à execução repetível de testes conforme a norma IEEE 1547.1, à formatação automatizada de dados e à geração de relatórios. Os engenheiros podem usar medições elétricas registradas e resultados de testes para avaliar a resposta do inversor e o comportamento do tempo de desligamento em condições operacionais selecionadas. Essa abordagem coordenada reduz o ajuste manual da carga e garante a consistência dos testes anti-ilha à medida que os requisitos de potência do inversor e as condições de teste mudam.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste anti-islanding do PHIL de alta potência

Como realizar testes de anti-islandamento PHIL de alta potência

Conheça os produtos da nossa solução de teste anti-islanding PHIL de alta potência

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?