Wie man PHIL-Anti-Inselbildungstests mit hoher Leistung durchführt

Regenerativer Wechselstrom / Netzemulator
+ Regenerativer Wechselstrom / Netzemulator

Scale PHIL Anti-Inselbildungstest

Ein Hochleistungs-PHIL-Test zur Verhinderung von Inselbetrieb kombiniert einen realen Wechselrichter einer dezentralen Energieerzeugungsanlage (DER) mit einer simulierten Netzanbindung und einer resonanten Insellast. Die Power Hardware-in-the-Loop (PHIL)-Technologie nutzt eine elektrische Echtzeitsimulation und eine bidirektionale Leistungsschnittstelle, um das Netz- und Lastverhalten während des Tests zu simulieren. Der regenerative Netzemulator kann Wirk- und Blindleistung erzeugen und aufnehmen und stellt gleichzeitig die für den Wechselrichtertest erforderliche elektrische Schnittstelle bereit. Integrierte Messungen erfassen Spannung, Strom, Frequenz, Wirkleistung, Blindleistung und Phasenwinkel, während der Wechselrichter unter kontrollierten Netzbedingungen arbeitet. Durch die Kombination von Netzsimulation, resonantem Lastverhalten und elektrischen Messungen ermöglicht die Testumgebung reproduzierbare Bedingungen zur Verhinderung von Inselbetrieb, ohne dass separate passive RLC-Lastbänke mit hoher Leistung erforderlich sind.

Vor jedem Inselbetrieb werden Wirk- und Blindleistung um den Betriebspunkt des Wechselrichters ausgeglichen, um die erforderlichen Resonanzlastbedingungen zu erreichen. Die integrierte Resonanz-RLC-Autotuning-Funktion hilft, die geeignete Lastkonfiguration zu ermitteln, ohne dass Widerstand, Induktivität und Kapazität manuell angepasst werden müssen. Anschließend wird die simulierte Netzverbindung geöffnet, sodass Ingenieure das elektrische Verhalten des Wechselrichters bei der Inselbildung beobachten können. Der regenerative Betrieb speist die aufgenommene Wirkleistung in das Netz ein, anstatt die gesamte Testleistung über externe ohmsche Lasten abzuführen. Die PHIL-basierte Testautomatisierung zur Inselbildung unterstützt die wiederholbare Durchführung der IEEE-1547.1-Testverfahren. Elektrische Messungen und aufgezeichnete Ergebnisse geben Einblick in das Verhalten des Wechselrichters während der Netztrennung. Ingenieure können die Reaktionen unter verschiedenen Betriebsbedingungen anhand konsistenter Testkonfigurationen und Messkriterien vergleichen.

Hochleistungsfähige PHIL-Anti-Inselbildungs-Testlösung

Hochleistungs-PHIL-Anti-Inselbetriebstests erfordern eine bidirektionale Wechselstrom-Schnittstelle, die das modellierte Netz- und Resonanzlastverhalten reproduzieren und gleichzeitig Wirk- und Blindleistung mit dem Wechselrichter austauschen kann. Die regenerativen Wechselstrom-/Netzemulatoren von Keysight kombinieren integrierte PHIL-Technologie mit resonanter RLC-Autotuning, um kontrollierte Inselbetriebsbedingungen ohne separate passive Hochleistungs-RLC-Lastbänke zu erzeugen. Die regenerative Leistungsarchitektur unterstützt den bidirektionalen Energiefluss, während verfügbare Parallelkonfigurationen die Systemleistung für größere Wechselrichteranwendungen erweitern. Die PHIL-basierte Anti-Inselbetriebstestautomatisierung unterstützt die wiederholbare Durchführung von IEEE-1547.1-Tests, die automatische Datenformatierung und die Berichtserstellung. Ingenieure können aufgezeichnete elektrische Messungen und Testergebnisse nutzen, um das Ansprechverhalten und die Abschaltzeit des Wechselrichters unter ausgewählten Betriebsbedingungen zu bewerten. Dieser koordinierte Ansatz reduziert die manuelle Lastanpassung und unterstützt konsistente Anti-Inselbetriebstests, auch bei sich ändernden Leistungsanforderungen und Testbedingungen des Wechselrichters.

Siehe Blockdiagramm der Hochleistungs-PHIL-Anti-Inselbildungs-Testlösung

Wie man PHIL-Anti-Inselbildungstests mit hoher Leistung durchführt

Entdecken Sie Produkte in unserer leistungsstarken PHIL Anti-Inselbildungs-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?