バッテリーモジュールの寿命サイクル試験の実施方法

バッテリー・テスト・ソリューション
+ バッテリーテストソリューション

バッテリー寿命サイクリングおよび劣化テスト

バッテリーモジュールの寿命テストでは、実際の動作条件を反映した現実的な電流プロファイルを使用して、充放電サイクルを繰り返す必要があります。テストセットアップには、ダイナミック負荷パターンの実行が可能な双方向電源システムのほか、長期間にわたってパフォーマンスをモニタリングするための同期型電圧・電流測定機能が含まれます。データ収集システムは、長いテストシーケンス全体で精度を維持しながら、サイクルごとの変動を捉える必要があります。

サイクリングプロセスでは、現実世界の負荷をシミュレートする使用状況ベースの電流プロファイルが適用され、容量低下や効率損失などの劣化効果の評価が可能になります。測定システムは、数千サイクルにわたる電圧応答、電流、蓄積容量などの主要パラメータを追跡します。このアプローチにより、エンジニアは制御されたラボ環境下で長期的なトレンドを観察し、パフォーマンスのドリフトを特定し、バッテリーの経年劣化を定量化することができます。

バッテリー寿命サイクル試験ソリューション

このテストでは、プログラマブルな電流プロファイルを使用して長時間の充放電サイクルを実行し、同時にバッテリーのパフォーマンスパラメータを継続的に測定する必要があります。バッテリーテストシステムにより、サイクリング条件を正確に制御でき、標準プロファイルと使用パターンベースのプロファイルの双方をサポートして実際の動作環境を再現します。 このソリューションは、高電力な双方向チャネルと高精度な測定機能を統合しており、長期間にわたる連続的なサイクリングを可能にします。自動テストシーケンス、同期データロギング、および安全性モニタリングをサポートし、長時間のテスト中における信頼性の高い動作を保証します。このシステムは、さまざまなモジュールサイズに対応するスケーラブルな構成を可能にし、再現性のある寿命解析に向けて一貫したパフォーマンスを提供します。

バッテリー寿命サイクリングテストソリューションのブロック図

バッテリーモジュールの寿命サイクル試験の実施方法

バッテリー寿命サイクルテストソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

バッテリー寿命サイクルテストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?