배터리 모듈 수명 사이클 테스트 수행 방법

배터리 테스트 솔루션
+ 배터리 테스트 솔루션

배터리 수명 사이클링 및 열화 테스트

배터리 모듈 수명 테스트에는 실제 작동 조건을 반영하는 현실적인 전류 프로파일을 사용하여 반복적인 충방전 사이클링이 필요합니다. 테스트 설정에는 동적 부하 패턴을 실행할 수 있는 양방향 전력 시스템과, 장시간 동안 성능을 모니터링하기 위한 동기화된 전압 및 전류 측정 기능이 포함됩니다. 데이터 수집 시스템은 긴 테스트 시퀀스 전반에 걸쳐 정확도를 유지하면서 사이클별 변동을 포착해야 합니다.

사이클링 프로세스는 실제 수요를 시뮬레이션하는 사용량 기반 전류 프로파일을 적용하여 용량 감소 및 효율 손실과 같은 열화 효과를 평가할 수 있게 해줍니다. 측정 시스템은 수천 번의 사이클 동안 전압 응답, 전류 흐름, 누적 용량을 비롯한 주요 파라미터를 추적합니다. 이 접근 방식을 통해 엔지니어는 제어된 실험실 조건에서 장기적인 추세를 관찰하고, 성능 저하를 파악하며, 배터리 노화 현상을 정량화할 수 있습니다.

배터리 수명 사이클링 시험 솔루션

이 테스트에는 프로그래밍 가능한 전류 프로파일을 사용하여 장기 충방전 사이클을 실행하는 동시에 배터리 성능 파라미터를 지속적으로 측정하는 작업이 포함됩니다. 배터리 테스트 시스템을 사용하면 사이클링 조건을 정밀하게 제어할 수 있으며, 표준 프로파일과 사용 패턴 기반 프로파일을 모두 지원하여 실제 작동 환경을 재현할 수 있습니다. 이 솔루션은 고전력 양방향 채널과 정확한 측정 기능을 통합하여 오랜 기간 동안 연속적인 사이클링을 수행할 수 있습니다. 자동화된 테스트 시퀀싱, 동기화된 데이터 로깅, 안전 모니터링을 지원하여 장기 테스트 중에도 안정적인 작동을 보장합니다. 이 시스템은 다양한 모듈 크기에 맞춰 확장 가능한 구성을 지원하며, 반복 가능한 수명 분석을 위해 일관된 성능을 제공합니다.

배터리 수명 사이클링 테스트 솔루션 블록 다이어그램

배터리 모듈 수명 사이클 테스트 수행 방법

배터리 수명 사이클링 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

배터리 수명 사이클링 테스트 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?