Como realizar testes de ciclos de vida útil de módulos de bateria

Soluções para testes de baterias
+ Soluções para testes de baterias

Testes de ciclo de vida e degradação da bateria

Os testes de vida útil dos módulos de bateria exigem ciclos repetidos de carga e descarga, utilizando perfis de corrente realistas que reflitam as condições reais de operação. A configuração de teste inclui sistemas de potência bidirecionais capazes de executar padrões dinâmicos de carga, juntamente com medições sincronizadas de tensão e corrente para monitorar o desempenho por longos períodos. Os sistemas de aquisição de dados devem capturar as variações ciclo a ciclo, mantendo a precisão ao longo de longas sequências de teste.

O processo de ciclagem aplica perfis de corrente baseados no uso que simulam a demanda do mundo real, permitindo a avaliação de efeitos de degradação, como perda de capacidade e de eficiência. Os sistemas de medição monitoram parâmetros-chave, incluindo resposta de tensão, fluxo de corrente e capacidade acumulada ao longo de milhares de ciclos. Essa abordagem permite que os engenheiros observem tendências de longo prazo, identifiquem desvios de desempenho e quantifiquem o envelhecimento da bateria em condições controladas de laboratório.

Solução para teste de ciclos de vida útil da bateria

O teste exige a execução de ciclos de carga e descarga de longa duração utilizando perfis de corrente programáveis, enquanto mede continuamente os parâmetros de desempenho da bateria. Um sistema de teste de baterias permite o controle preciso das condições dos ciclos, suportando tanto perfis padrão quanto aqueles baseados em padrões de uso para reproduzir ambientes operacionais reais. A solução integra canais bidirecionais de alta potência com recursos de medição precisos, permitindo ciclos contínuos por longos períodos. Ela oferece suporte à sequência automatizada de testes, ao registro sincronizado de dados e ao monitoramento de segurança para garantir uma operação confiável durante testes prolongados. O sistema permite configurações escaláveis para diferentes tamanhos de módulos e oferece desempenho consistente para análises repetíveis da vida útil.

Diagrama de blocos da solução para teste de ciclos de vida útil da bateria

Como realizar testes de ciclos de vida útil de módulos de bateria

Conheça os produtos da nossa solução para testes de ciclo de vida útil de baterias

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?