RF電力測定における定在波の影響を最小限に抑える方法

熱電対パワーセンサ
+ 熱電対パワーセンサ

定在波効果測定

定在波条件の影響を受ける無線周波数(RF)電力測定には、変化するインピーダンス環境と広帯域動作周波数にわたって安定した平均電力応答を維持できる熱センシング手法が必要です。測定セットアップには通常、パワーメータ、熱電対パワーセンサ、広帯域信号源、インピーダンス整合伝送経路、校正済みアッテネータ、周波数補正データ、および同期取得制御が含まれ、連続掃引周波数検証ワークフロー中に反射電力の挙動とインピーダンス相互作用効果を特性評価します。

測定プロセスは、変化する周波数と動作レベルにわたって平均電力測定を継続的に取得しながら、ソースインピーダンス、伝送経路の不連続性、およびセンサインピーダンス間の相互作用を評価します。取得、平均化、同期、補正係数適用、ロギング、および統計解析の手法が使用され、広帯域無線周波数サブシステム検証およびマイクロ波コンポーネント特性評価ワークフロー中に、定在波の挙動を特性評価し、反射エネルギー効果を定量化し、インピーダンス不整合条件によって引き起こされる測定変動を最小限に抑えます。

RF定在波測定ソリューション

定在波条件下での正確な無線周波数電力測定には、動的に変化するインピーダンス環境にわたる広帯域動作中に安定した平均電力応答を維持できる熱センシング手法が必要です。測定ワークフローには、同期周波数掃引、連続取得、校正済み平均化、インピーダンス補正係数適用、自動ロギング、および統計解析が含まれ、反射電力の挙動を定量化し、伝送経路の不整合条件によって引き起こされる測定変動を最小限に抑えます。このソリューションは、熱電対パワーセンサ、平均パワーメータ、および電力測定ソフトウェアを組み合わせて、広帯域定在波解析と再現性のあるインピーダンス特性評価ワークフローをサポートします。この構成は、周波数遷移中の同期取得、掃引間隔にわたる連続電力ロギング、自動不整合解析、反射エネルギー特性評価、および送信機検証、マイクロ波サブシステム特性評価、広帯域コンポーネントテスト、および広範な動作周波数範囲にわたる無線周波数測定検証中に使用される補正係数補償ワークフローをサポートします。

RF定在波測定ソリューションのブロック図を参照

RF電力測定における定在波の影響を最小限に抑える方法 ブロック図

当社のRF定在波測定ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?