Como minimizar os efeitos das ondas estacionárias em medições de potência de RF

Sensores de potência termopar
+ Sensores de potência com termopar

Medições do efeito de onda estacionária

As medições de potência de radiofrequência (RF) afetadas por condições de onda estacionária exigem métodos de detecção térmica capazes de manter uma resposta estável de potência média em ambientes com impedância variável e frequências operacionais de banda larga. A configuração de medição geralmente inclui um medidor de potência, um sensor de potência com termopar, uma fonte de sinal de banda larga, caminhos de transmissão com impedância adaptada, atenuadores calibrados, dados de correção de frequência e controles de aquisição sincronizados para caracterizar o comportamento da potência refletida e os efeitos da interação de impedância durante fluxos de trabalho contínuos de validação com varredura de frequência.

O processo de medição avalia a interação entre a impedância da fonte, as descontinuidades no caminho de transmissão e a impedância do sensor, ao mesmo tempo em que adquire continuamente medições de potência média em frequências e níveis operacionais variáveis. Técnicas de aquisição, cálculo de média, sincronização, aplicação de fatores de correção, registro e análise estatística são utilizadas para caracterizar o comportamento das ondas estacionárias, quantificar os efeitos da energia refletida e minimizar a variação nas medições causada por condições de incompatibilidade de impedância durante os fluxos de trabalho de validação de subsistemas de radiofrequência de banda larga e de caracterização de componentes de micro-ondas.

Solução para medição de ondas estacionárias de RF

Medições precisas de potência de radiofrequência em condições de onda estacionária exigem métodos de detecção térmica capazes de manter uma resposta estável de potência média durante a operação em banda larga em ambientes de impedância que variam dinamicamente. O fluxo de trabalho de medição envolve varredura de frequência sincronizada, aquisição contínua, cálculo de média calibrada, aplicação do fator de correção de impedância, registro automatizado e análise estatística para quantificar o comportamento da potência refletida e minimizar a variação da medição causada por condições de desajuste no caminho de transmissão. A solução combina um sensor de potência com termopar, um medidor de potência média e um software de medição de potência para dar suporte à análise de ondas estacionárias de banda larga e a fluxos de trabalho repetíveis de caracterização de impedância. A configuração suporta aquisição sincronizada durante transições de frequência, registro contínuo de potência ao longo dos intervalos de varredura, análise automatizada de incompatibilidade, caracterização da energia refletida e fluxos de trabalho de compensação por fator de correção utilizados durante a validação de transmissores, a caracterização de subsistemas de micro-ondas, o teste de componentes de banda larga e a verificação de medições de radiofrequência em amplas faixas de frequência operacional.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição de ondas estacionárias de RF

Como minimizar os efeitos das ondas estacionárias em medições de potência de RF – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de medição de ondas estacionárias de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?