Como caracterizar a incerteza decorrente do desajuste do sensor de potência de RF

Sensores de potência termopar
+ Sensores de potência com termopar

Medições de incerteza de desajuste

As medições de incerteza decorrentes do descompasso do sensor de potência de radiofrequência (RF) exigem métodos de detecção térmica de banda larga capazes de manter uma resposta de impedância estável em diferentes frequências operacionais e condições de sinal. A configuração de medição geralmente inclui um medidor de potência, um sensor de potência com termopar, uma fonte de sinal de banda larga, atenuadores calibrados, caminhos de transmissão com impedância adaptada e controles de aquisição sincronizados para caracterizar as interações de ondas estacionárias e o comportamento da potência refletida durante os fluxos de trabalho de validação com varredura de frequência.

O processo de medição avalia a interação entre a impedância da fonte, a impedância do sensor e as condições de desajuste do caminho de transmissão, ao mesmo tempo em que adquire continuamente medições de potência média em frequências e níveis operacionais variáveis. São utilizadas técnicas de aquisição, cálculo de média, sincronização, aplicação de fatores de correção, registro e análise estatística para caracterizar o comportamento da incerteza decorrente do desajuste e quantificar a variação da medição causada por descontinuidades de impedância, energia refletida e efeitos de ondas estacionárias de banda larga durante os testes de validação do subsistema de radiofrequência.

Solução para incompatibilidade do sensor de potência de RF

A caracterização precisa da incerteza de desajuste do sensor de potência de radiofrequência requer métodos de detecção térmica capazes de manter uma resposta de impedância estável durante medições de potência em banda larga em frequências operacionais que variam dinamicamente. O fluxo de trabalho de medição envolve varredura de frequência sincronizada, aquisição contínua, cálculo da média calibrada, aplicação do fator de correção de impedância, registro automatizado e análise estatística para quantificar a variação de potência causada pelas interações de desajuste entre a fonte de sinal, o caminho de transmissão e o elemento sensor. A solução combina um sensor de potência com termopar, um medidor de potência média e um software de medição de potência para dar suporte à análise de desajuste em banda larga e a fluxos de trabalho repetíveis de caracterização de incerteza. A configuração suporta aquisição sincronizada durante transições de frequência, registro contínuo de potência ao longo dos intervalos de varredura, análise automatizada de desajuste, caracterização de ondas estacionárias e fluxos de trabalho de correção de impedância utilizados durante a validação de transmissores, caracterização de subsistemas de micro-ondas, testes de componentes de banda larga e verificação da incerteza em medições de radiofrequência.

Veja o diagrama de blocos da solução para incompatibilidade do sensor de potência de RF

Diagrama de blocos da solução para incompatibilidade do sensor de potência de RF

Conheça os produtos da nossa solução para incompatibilidade de sensores de potência de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?