Como medir a potência de saída de RF

Analisador de potência
+ Analisador de potência

Medição da potência de saída de RF por meio da correspondência de impedância entre a fonte e o sensor de potência

A medição da potência de saída de RF requer a compreensão dos formatos de sinal, dos tipos de modulação, das configurações de teste e dos requisitos de dados de medição. Primeiro, determine o tipo de sensor de potência para sua aplicação com base no sinal e no formato de modulação e, em seguida, considere suas necessidades de canal. Use um sensor de termopar para formatos de sinal modulado de onda contínua (CW), pulso/média, AM e FM ou sem fio (somente média).

Um dispositivo de canal único realiza medições digitais, programáveis, de pico e médias. Um medidor de potência de dois canais mede e calcula parâmetros entre dois sensores. Ao medir a potência de saída de RF, o sensor de potência deve se conectar ao estágio de saída de um produto. O sensor de potência se conecta a um medidor de potência que fornece a interface de usuário para configurar e visualizar as medições. A correspondência da impedância da fonte e do sensor de potência é fundamental para maximizar a transferência de potência.

Solução de medição de potência de RF

A medição precisa da potência de saída requer a correspondência de impedância entre a fonte e o sensor de potência. A solução de medição de potência de RF da Keysight combina o medidor de potência da série P Keysight N1911A e o sensor de potência de termopar Keysight N8482A com o aplicativo de medidor/sensor de potência Keysight PathWave BenchVue para fazer medições precisas de potência de RF dos formatos de sinal modulado e de forma de onda contínua (CW). Oferecendo medições em tempo real com uma variedade de tipos de exibição, ele ajuda a garantir o desempenho do dispositivo de RF para atender aos requisitos de alta eficiência energética e a uma conformidade regulatória mais rígida.

Explore os produtos em nossa solução de medição de potência de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?