Messung der RF-Ausgangsleistung

Power Analyzer
+ Power Analyzer

Messung der RF-Ausgangsleistung durch Impedanzanpassung von Quelle und Leistungssensor

Die Messung der HF-Ausgangsleistung erfordert ein Verständnis der Signalformate, Modulationsarten, Prüfkonfigurationen und Messdatenanforderungen. Bestimmen Sie zunächst den Typ des Leistungssensors für Ihre Anwendung auf der Grundlage des Signal- und Modulationsformats und berücksichtigen Sie dann Ihre Kanalanforderungen. Verwenden Sie einen Thermoelement-Sensor für kontinuierliche Wellen (CW), gepulste/gemittelte, AM- und FM- oder drahtlose (nur Mittelwert) modulierte Signalformate.

Ein Einkanalgerät führt digitale, programmierbare, Spitzen- und Durchschnittsmessungen durch. Ein zweikanaliges Leistungsmessgerät misst und berechnet Parameter zwischen zwei Sensoren. Bei der Messung der HF-Ausgangsleistung muss der Leistungssensor an die Ausgangsstufe eines Produkts angeschlossen werden. Der Leistungssensor wird an ein Leistungsmessgerät angeschlossen, das die Benutzeroberfläche zur Konfiguration und Visualisierung der Messungen bereitstellt. Die Anpassung der Impedanz der Quelle und des Leistungssensors ist von entscheidender Bedeutung, um die Leistungsübertragung zu maximieren.

RF-Leistungsmessungslösung

Die genaue Messung der Ausgangsleistung erfordert eine Impedanzanpassung zwischen der Quelle und dem Leistungssensor. Die Keysight Lösung für die HF-Leistungsmessung verbindet das Keysight Leistungsmessgerät N1911A der P-Serie und den Keysight Thermoelement-Leistungssensor N8482A mit der Keysight PathWave BenchVue Leistungsmess-/Sensoranwendung, um genaue HF-Leistungsmessungen der kontinuierlichen Wellenform (CW) und modulierter Signalformate durchzuführen. Die Anwendung bietet Echtzeitmessungen mit einer Vielzahl von Anzeigetypen und trägt dazu bei, die Leistung von HF-Geräten zu gewährleisten, um die hohen Anforderungen an die Energieeffizienz und die Einhaltung strengerer Vorschriften zu erfüllen.

Entdecken Sie die Produkte in unserer RF-Leistungsmessungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?