Wie man die Fehlanpassungsunsicherheit von HF-Leistungssensoren charakterisiert

Thermoelement-Leistungssensoren
+ Thermoelement-Leistungssensoren

Messunsicherheiten bei Fehlanpassungen

Die Messung der Messunsicherheit von Hochfrequenz-Leistungssensoren erfordert breitbandige thermische Messverfahren, die eine stabile Impedanzantwort über verschiedene Betriebsfrequenzen und Signalbedingungen hinweg gewährleisten. Der Messaufbau umfasst typischerweise ein Leistungsmessgerät, einen Thermoelement-Leistungssensor, eine Breitband-Signalquelle, kalibrierte Dämpfungsglieder, impedanzangepasste Übertragungswege und synchronisierte Datenerfassungssteuerungen zur Charakterisierung von Stehwellenwechselwirkungen und des reflektierten Leistungsverhaltens während Validierungsabläufen mit Frequenzdurchlauf.

Der Messprozess bewertet die Wechselwirkung zwischen Quellimpedanz, Sensorimpedanz und Fehlanpassungsbedingungen des Übertragungspfads, während kontinuierlich mittlere Leistungsmessungen über verschiedene Frequenzen und Betriebspegel hinweg erfasst werden. Datenerfassung, Mittelwertbildung, Synchronisierung, Anwendung von Korrekturfaktoren, Protokollierung und statistische Analyseverfahren dienen dazu, das Verhalten der Fehlanpassungsunsicherheit zu charakterisieren und die durch Impedanzdiskontinuitäten, reflektierte Energie und Breitband-Stehwelleneffekte verursachten Messabweichungen während der Validierungstests des Hochfrequenz-Subsystems zu quantifizieren.

Lösung für Fehlanpassungen des HF-Leistungssensors

Die genaue Charakterisierung der Fehlanpassungsunsicherheit von HF-Leistungssensoren erfordert thermische Messverfahren, die in der Lage sind, während Breitband-Leistungsmessungen über dynamisch wechselnde Betriebsfrequenzen hinweg eine stabile Impedanzantwort aufrechtzuerhalten. Der Mess-Workflow umfasst synchronisiertes Frequenz-Sweeping, kontinuierliche Erfassung, kalibrierte Mittelwertbildung, die Anwendung von Impedanzkorrekturfaktoren, automatisierte Protokollierung sowie statistische Analysen zur Quantifizierung von Leistungsschwankungen, die durch Fehlanpassungswechselwirkungen zwischen Signalquelle, Übertragungspfad und Messelement verursacht werden. Die Lösung kombiniert einen Thermoelement-Leistungssensor, ein Durchschnittsleistungs-Messgerät (Average Power Meter) und Leistungssoftware, um Breitband-Fehlanpassungsanalysen und reproduzierbare Workflows zur Charakterisierung von Messunsicherheiten zu unterstützen. Die Konfiguration unterstützt die synchronisierte Erfassung bei Frequenzübergängen, die kontinuierliche Leistungsprotokollierung über Sweep-Intervalle hinweg, automatisierte Fehlanpassungsanalysen, die Charakterisierung stehender Wellen sowie Impedanzkorrektur-Workflows, die bei der Sendervalidierung, der Charakterisierung von Mikrowellensubsystemen, dem Testen von Breitbandkomponenten und der Verifizierung von HF-Messunsicherheiten eingesetzt werden.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für Fehlanpassungen des HF-Leistungssensors

Blockdiagramm der Lösung für Fehlanpassungen des HF-Leistungssensors

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für Fehlanpassungen von HF-Leistungssensoren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?