Wie man die Frequenzgangkompensation von HF-Leistungssensoren validiert

Thermoelement-Leistungssensoren
+ Thermoelement-Leistungssensoren

Frequenzkompensationsmessungen

Für die Frequenzgangkompensation von Hochfrequenz-Leistungssensoren sind breitbandige thermische Messverfahren erforderlich, die einen stabilen mittleren Leistungsgang über dynamisch veränderliche Betriebsfrequenzen und Signalbedingungen gewährleisten. Der Messaufbau umfasst typischerweise ein Leistungsmessgerät, einen Thermoelement-Leistungssensor, eine Breitband-Signalquelle, kalibrierte Dämpfungsglieder, Daten zur Frequenzkorrektur und synchronisierte Datenerfassungssteuerungen. Diese dienen der Charakterisierung der Frequenzgangvariation über große Betriebsfrequenzbänder während kontinuierlicher Frequenzdurchlauf-Validierungsabläufe und Langzeitmessungen.

Das Messverfahren führt kalibrierte Frequenzdurchläufe durch und erfasst dabei kontinuierlich die mittlere Leistung in definierten Frequenzintervallen, um die Breitbandantwortvariation vor und nach der Kompensationskorrektur zu quantifizieren. Datenerfassung, Mittelwertbildung, Synchronisierung, Anwendung des Korrekturfaktors, Protokollierung und statistische Analyseverfahren dienen der Validierung des kompensierten Frequenzgangverhaltens. Gleichzeitig wird eine reproduzierbare Messleistung über dynamisch veränderliche Frequenzen, variierende Betriebspegel und Validierungsabläufe für Breitband-Hochfrequenz-Subsysteme im kontinuierlichen Messbetrieb gewährleistet.

Kompensationslösung für HF-Leistungssensoren

Die präzise Validierung der Frequenzgangkompensation von Hochfrequenz-Leistungssensoren erfordert thermische Breitband-Messverfahren, die in der Lage sind, während eines kontinuierlichen Wobbelfrequenzbetriebs unter dynamisch wechselnden Betriebsbedingungen eine stabile Durchschnittsleistungstranslationsantwort aufrechtzuerhalten. Der Messarbeitsablauf umfasst synchronisiertes Frequenzwoppeln, kontinuierliche Erfassung, kalibrierte Mittelwertbildung, Korrekturfaktor-Anwendung, automatisiertes Protokollieren und statistische Analyse, um Breitband-Antwortvariationen zu quantifizieren und das Kompensationsverhalten über die Betriebsbandbreite zu validieren. Die Lösung kombiniert einen Thermoelement-Leistungssensor, ein Durchschnittsleistungsmessgerät und Leistungsmessungssoftware, um die Breitband-Kompensationsanalyse und wiederholbare Wobbelfrequenz-Charakterisierungsworkflows zu unterstützen. Die Konfiguration unterstützt die synchronisierte Erfassung während Frequenzübergängen, das kontinuierliche Leistungsprotokollieren über Wobbelintervalle hinweg, die automatisierte Kompensationsanalyse, die Überprüfung der Antwortkorrektur und Breitband-Messworkflows, die bei der Sendervalidierung, der Untergruppencharakterisierung, dem Testen von Mikrowellenkomponenten und der Hochfrequenz-Messüberprüfung über breite Betriebsfrequenzbereiche hinweg eingesetzt werden.

Siehe Blockdiagramm der Kompensationslösung für HF-Leistungssensoren

Blockdiagramm zur Validierung der Frequenzgangkompensation eines HF-Leistungssensors

Entdecken Sie Produkte für unsere Kompensationslösung für HF-Leistungssensoren

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Frequenzgangkompensation von HF-Leistungssensoren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?