RFパワーセンサーの周波数応答補正の検証方法

熱電対パワーセンサ
+ 熱電対パワーセンサ

周波数補償測定

無線周波数 (RF) パワーセンサの周波数応答補償測定には、動的に変化する動作周波数と信号条件全体で安定した平均電力応答を維持できる広帯域熱検出方式が必要です。測定セットアップには通常、パワーメータ、熱電対パワーセンサ、広帯域信号源、校正済み減衰器、周波数補正データ、および同期取得制御が含まれ、連続掃引周波数検証ワークフローと長時間の測定解析中に広い動作帯域幅にわたる応答変動を特性評価します。

測定プロセスでは、校正された周波数掃引を実行しながら、定義された周波数間隔で平均電力測定を継続的に取得し、補償補正適用前後の広帯域応答変動を定量化します。取得、平均化、同期、補正係数適用、ロギング、および統計解析技術を使用して、動的に変化する周波数、変化する動作レベル、および広帯域無線周波数サブシステム検証ワークフロー全体で、連続測定条件下で再現性のある測定性能を維持しながら、補償された周波数応答動作を検証します。

RFパワーセンサーの補正ソリューション

正確な無線周波数パワーセンサの周波数応答補償検証には、動的に変化する動作条件全体で連続掃引周波数動作中に安定した平均電力応答を維持できる広帯域熱検出方式が必要です。測定ワークフローには、同期周波数掃引、連続取得、校正済み平均化、補正係数適用、自動ロギング、および統計解析が含まれ、広帯域応答変動を定量化し、動作帯域幅全体で補償動作を検証します。このソリューションは、熱電対パワーセンサ、平均パワーメータ、および電力測定ソフトウェアを組み合わせて、広帯域補償解析と再現性のある掃引周波数特性評価ワークフローをサポートします。この構成は、周波数遷移中の同期取得、掃引間隔全体での連続電力ロギング、自動補償解析、応答補正検証、および送信機検証、サブシステム特性評価、マイクロ波コンポーネントテスト、および広い動作周波数範囲にわたる無線周波数測定検証中に使用される広帯域測定ワークフローをサポートします。

RFパワーセンサ補償ソリューションのブロック図を参照

RF電力センサーの周波数応答補正の検証方法 ブロック図

当社のRFパワーセンサ補償ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?