RF 전력 센서의 불일치 불확실성을 특성화하는 방법

열전대 전력 센서
+ 열전대 전력 센서

불일치 불확도 측정

무선 주파수(RF) 파워 센서 불일치 불확도 측정에는 다양한 동작 주파수와 신호 조건에서 안정적인 임피던스 응답을 유지할 수 있는 광대역 열 감지 방식이 필요합니다. 측정 설정에는 일반적으로 파워 미터, 열전대 파워 센서, 광대역 신호 소스, 교정된 감쇠기, 임피던스가 매칭된 전송 경로, 그리고 주파수 스윕 검증 워크플로 중 정재파 상호작용과 반사 전력 거동을 특성화하기 위한 동기화된 획득 제어 장치가 포함됩니다.

측정 프로세스는 주파수와 작동 레벨이 변경되는 동안 평균 전력 측정을 지속적으로 획득하면서 소스 임피던스, 센서 임피던스, 전송 경로 불일치 조건 간의 상호작용을 평가합니다. 획득, 평균화, 동기화, 보정係수 적용, 로깅 및 통계 분석 기법을 사용하여 무선 주파수 서브시스템 검증 테스트 중 임피던스 불연속성, 반사 에너지, 광대역 정재파 효과로 인한 불일치 불확도 거동을 특성화하고 측정 편차를 정량화합니다.

RF 전력 센서 불일치 해결 방안

정밀한 무선 주파수(RF) 파워 센서 불일치 불확실성 특성화를 위해서는 동적으로 변화하는 동작 주파수에 걸쳐 광대역 전력 측정 중에 안정적인 임피던스 응답을 유지할 수 있는 열 센싱 방식이 필요합니다. 측정 워크플로에는 동기화된 주파수 스위프, 연속 수집, 보정된 평균화, 임피던스 보정 계수 적용, 자동 로깅, 통계 분석이 포함되어 신호 소스, 전송 경로, 센싱 엘리먼트 간의 불일치 상호 작용으로 인해 발생하는 전력 변동을 수치화합니다. 이 솔루션은 열전대 파워 센서, 평균 전력계, 전력 측정 소프트웨어를 결합하여 광대역 불일치 분석 및 반복 가능한 불확실성 특성화 워크플로를 지원합니다. 이 구성은 송신기 검증, 마이크로웨이브 서브시스템 특성화, 광대역 부품 테스트, 무선 주파수 측정 불확실성 검증 중에 사용되는 주파수 전환 중 동기화된 수집, 스위프 간격에 걸친 연속 전력 로깅, 자동 불일치 분석, 정재파 특성화, 임피던스 보정 워크플로를 지원합니다.

RF 파워 센서 불일치 솔루션 블록 다이어그램 보기

RF 전력 센서 불일치 해결 방안의 블록 다이어그램

RF 파워 센서 불일치 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

RF 파워 센서 불일치 불확실성을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?