여러 주파수 대역에 걸친 열 RF 전력을 비교하는 방법

열전대 전력 센서
+ 열전대 전력 센서

다중 대역 열 전력 측정

여러 동작 대역에 걸친 열 무선 주파수(RF) 전력 비교 측정에는 주파수 전환 및 동적으로 변화하는 동작 조건 중 안정적인 평균 전력 응답을 유지할 수 있는 광대역 감지 방식이 필요합니다. 측정 설정에는 일반적으로 전력계, 열전쌍 전력 센서, 광대역 신호원, 교정된 감쇠기, 주파수 보정 데이터 및 동기화된 수집 제어가 포함되어 연속 스윕 주파수 검증 워크플로 중 여러 마이크로파 주파수 대역에 걸쳐 평균 전력 일관성을 분석합니다.

측정 프로세스는 교정된 주파수 전환을 수행하면서 정의된 동작 대역에서 평균 전력 측정값을 지속적으로 수집하여 변화하는 주파수 전반에 걸쳐 광대역 전력 변화 및 열 응답 일관성을 정량화합니다. 수집, 평균화, 동기화, 보정 계수 적용, 로깅 및 통계 분석 기법은 연속 무선 주파수 테스트 조건 중 동적으로 변화하는 주파수 대역, 다양한 동작 레벨 및 광대역 서브시스템 검증 워크플로 전반에 걸쳐 반복 가능한 측정 성능을 유지하면서 열 전력 특성을 비교하는 데 사용됩니다.

열 RF 전력 비교 솔루션

여러 동작 대역에 걸친 정확한 열 무선 주파수 전력 비교 측정에는 연속 주파수 전환 및 동적으로 변화하는 마이크로파 동작 조건 중 안정적인 평균 전력 응답을 유지할 수 있는 광대역 감지 방식이 필요합니다. 측정 워크플로는 동기화된 주파수 스윕, 연속 수집, 교정된 평균화, 보정 계수 적용, 자동 로깅 및 통계 분석을 통해 여러 동작 대역에 걸쳐 광대역 전력 일관성을 분석합니다. 이 솔루션은 열전쌍 전력 센서, 평균 전력계 및 전력 측정 소프트웨어를 결합하여 광대역 열 전력 분석 및 반복 가능한 다중 대역 특성화 워크플로를 지원합니다. 이 구성은 송신기 검증, 서브시스템 특성화, 마이크로파 부품 테스트 및 넓은 동작 주파수 범위 전반의 무선 주파수 검증에 사용되는 대역 전환 중 동기화된 수집, 여러 동작 주파수에 걸친 연속 전력 로깅, 자동 비교 분석, 열 평균화 특성화 및 광대역 측정 워크플로를 지원합니다.

열 RF 전력 비교 솔루션의 블록 다이어그램 보기

여러 주파수 대역에 걸친 열 RF 전력을 비교하는 방법 블록 다이어그램

열 RF 전력 비교 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

열 RF 전력 비교 관련 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?