Cómo minimizar los efectos de las ondas estacionarias en las mediciones de potencia de RF

Sensores de potencia de termopar
+ Sensores de potencia con termopar

Mediciones del efecto de onda estacionaria

Las mediciones de potencia de radiofrecuencia (RF) afectadas por condiciones de onda estacionaria requieren métodos de detección térmica capaces de mantener una respuesta de potencia media estable en entornos con impedancias variables y frecuencias de funcionamiento de banda ancha. La configuración de medición suele incluir un medidor de potencia, un sensor de potencia con termopar, una fuente de señal de banda ancha, trayectorias de transmisión con impedancia adaptada, atenuadores calibrados, datos de corrección de frecuencia y controles de adquisición sincronizados para caracterizar el comportamiento de la potencia reflejada y los efectos de la interacción de la impedancia durante los flujos de trabajo de validación con barrido continuo de frecuencias.

El proceso de medición evalúa la interacción entre la impedancia de la fuente, las discontinuidades de la ruta de transmisión y la impedancia del sensor, al tiempo que recopila de forma continua mediciones de potencia media en un rango variable de frecuencias y niveles de funcionamiento. Se utilizan técnicas de adquisición, promediado, sincronización, aplicación de factores de corrección, registro y análisis estadístico para caracterizar el comportamiento de las ondas estacionarias, cuantificar los efectos de la energía reflejada y minimizar la variación de las mediciones provocada por condiciones de desajuste de impedancia durante los flujos de trabajo de validación de subsistemas de radiofrecuencia de banda ancha y de caracterización de componentes de microondas.

Solución para la medición de ondas estacionarias de radiofrecuencia

Las mediciones precisas de potencia de radiofrecuencia en condiciones de onda estacionaria requieren métodos de detección térmica capaces de mantener una respuesta de potencia media estable durante el funcionamiento en banda ancha en entornos con impedancias que cambian dinámicamente. El flujo de trabajo de medición incluye barrido de frecuencias sincronizado, adquisición continua, promediado calibrado, aplicación de factores de corrección de impedancia, registro automatizado y análisis estadístico para cuantificar el comportamiento de la potencia reflejada y minimizar la variación de la medición causada por condiciones de desajuste en la ruta de transmisión. La solución combina un sensor de potencia de termopar, un medidor de potencia media y un software de medición de potencia para permitir el análisis de ondas estacionarias de banda ancha y flujos de trabajo repetibles de caracterización de la impedancia. La configuración permite la adquisición sincronizada durante las transiciones de frecuencia, el registro continuo de la potencia a lo largo de los intervalos de barrido, el análisis automatizado de desajustes, la caracterización de la energía reflejada y los flujos de trabajo de compensación mediante factores de corrección utilizados durante la validación de transmisores, la caracterización de subsistemas de microondas, las pruebas de componentes de banda ancha y la verificación de mediciones de radiofrecuencia en amplios rangos de frecuencias de funcionamiento.

Consulte el diagrama de bloques de la solución para la medición de ondas estacionarias de RF

Cómo minimizar los efectos de las ondas estacionarias en las mediciones de potencia de RF: diagrama de bloques

Descubre los productos de nuestra solución de medición de ondas estacionarias de RF

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la medición de ondas estacionarias de radiofrecuencia

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?