RFスイッチング過渡現象を最小限に抑える方法

アナログ信号発生器
+ アナログ信号発生器

RFスイッチングトランジェントの制御

RFスイッチングトランジェント測定では、RF信号発生器が周波数や出力パワーを変更する際の信号挙動を特性評価します。このテストには、プログラマブルなRF信号源、スイッチングインターバルを観測可能な測定器、および周波数や振幅の変更に関する定義されたシーケンスが必要です。自動レベル制御(ALC)はフィードバック機構を通じて出力振幅を調整し、一方、サポートされている場合は出力ブランキングによって遷移中のRF出力が低減されます。測定構成では、初期および最終の周波数またはパワー設定、トリガー条件、および遷移をカバーする観測インターバルを確立します。エンジニアはRF出力を監視して、トランジェント振幅、スイッチング時間、およびセトリング挙動を特性評価します。異なる出力モード設定で測定を繰り返すことにより、一貫した動作条件下で結果として得られるRFスイッチングトランジェントを比較できます。また、選択したキャリア周波数および出力レベル全体にわたって測定を繰り返すことも可能です。

RF出力ブランキングは、その機能をサポートする機器でブランキングを有効および無効にした状態で、周波数およびパワー変更中の出力応答を比較することによって評価されます。ブランキングを有効にすると、遷移中にRF出力が抑制され、接続されたデバイスに送出される不要信号のレベルが低減されます。ブランキングが無効の場合、出力はアクティブなままとなるため、エンジニアはトランジェント挙動を調べ、スイッチング速度への影響を評価できます。ALC動作モードや帯域幅設定も、振幅セトリング特性や出力ノイズに影響を与える可能性があります。エンジニアは結果として得られるRFパワー応答をキャプチャし、構成間でスイッチングインターバル、トランジェントレベル、およびセトリング特性を比較します。信号発生器のスイッチング時間とRF出力セトリング時間は、テストシーケンスの要件に対して評価されます。得られた測定結果は、意図された周波数アジャイルRFテストワークフローに向けた出力制御設定を選択するための基礎となります。

RFスイッチング過渡現象制御ソリューション

RFスイッチングトランジェントの測定には、制御された周波数またはパワー遷移と、それによって得られるRF出力挙動の観測が必要です。Keysight Expertアナログ信号発生器は、指定された条件下でオプションUNZを装備した場合に10マイクロ秒以下のスイッチング時間を実現し、プログラマブルな周波数、パワー、位相、およびリストスイープをサポートします。そのトリガー機能とプログラマブルなスイープシーケンスにより、選択した動作点全体にわたる再現性の高いスイッチング時間測定がサポートされます。このソリューションでは、遷移中にRF出力ブランキングが不要信号をどのように抑制できるか、および自動レベル制御が出力振幅とセトリング挙動にどのように影響するかを考慮します。エンジニアは、サポートされている場合、異なる制御設定での出力応答を比較して、トランジェント抑制、スイッチング速度、およびRF出力セトリング時間を評価できます。適切なRF測定器が各遷移中の信号挙動をキャプチャするため、トランジェントレベルとセトリング特性を比較することが可能です。

RFスイッチングトランジェント制御ソリューションのブロック図を見る

RFスイッチング過渡現象を最小限に抑える方法

RFスイッチングトランジェント制御ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?