Wie man HF-Schalttransienten minimiert

Analoger Signalgenerator
+ Analoger Signalgenerator

Steuerung von HF-Schaltvorgängen

HF-Schalttransientenmessungen charakterisieren das Signalverhalten bei Frequenz- oder Leistungsänderungen eines HF-Signalgenerators. Der Test erfordert eine programmierbare HF-Signalquelle, ein Messgerät zur Erfassung des Schaltintervalls und eine definierte Abfolge von Frequenz- oder Amplitudenänderungen. Die automatische Pegelregelung (ALC) steuert die Ausgangsamplitude über einen Rückkopplungsmechanismus, während die Ausgangsausblendung (sofern unterstützt) die HF-Ausgangsleistung während der Übergänge reduziert. Die Messkonfiguration legt die Anfangs- und Endfrequenz bzw. -leistung, die Triggerbedingungen und ein den Übergang abdeckendes Beobachtungsintervall fest. Ingenieure überwachen die HF-Ausgangsleistung, um die Transientenamplitude, die Schaltzeit und das Einschwingverhalten zu charakterisieren. Durch Wiederholung der Messung mit verschiedenen Ausgangsmoduseinstellungen können die resultierenden HF-Schalttransienten unter konsistenten Betriebsbedingungen verglichen werden. Die Messungen können auch für ausgewählte Trägerfrequenzen und Ausgangspegel wiederholt werden.

Die HF-Ausgangsausblendung wird bewertet, indem das Ausgangsverhalten bei Frequenz- und Leistungsänderungen mit aktivierter und deaktivierter Ausblendung an Geräten, die diese Funktion unterstützen, verglichen wird. Bei aktivierter Ausblendung wird der HF-Ausgang während des Übergangs unterdrückt, wodurch der Anteil unerwünschter Signale am angeschlossenen Gerät reduziert wird. Bei deaktivierter Ausblendung bleibt der Ausgang aktiv, sodass Ingenieure das Einschwingverhalten untersuchen und die Auswirkungen auf die Schaltgeschwindigkeit bewerten können. ALC-Betriebsarten und Bandbreiteneinstellungen können ebenfalls die Amplituden-Einschwingcharakteristik und das Ausgangsrauschen beeinflussen. Ingenieure erfassen die resultierende HF-Leistungsantwort und vergleichen Schaltintervalle, Einschwingpegel und Einschwingcharakteristik in verschiedenen Konfigurationen. Die Schaltzeit des Signalgenerators und die HF-Ausgangseinschwingzeit werden anhand der Anforderungen der Testsequenz bewertet. Die resultierenden Messungen bilden die Grundlage für die Auswahl der Ausgangssteuerungseinstellungen für den gewünschten frequenzagilen HF-Testablauf.

Lösung zur transienten Steuerung von HF-Schaltvorgängen

Die Messung von HF-Schaltvorgängen erfordert kontrollierte Frequenz- oder Leistungsübergänge und die Beobachtung des resultierenden HF-Ausgangsverhaltens. Keysight Expert Der Analogsignalgenerator unterstützt programmierbare Frequenz-, Leistungs-, Phasen- und Listendurchläufe mit Schaltzeiten von maximal 10 Mikrosekunden (bei Ausstattung mit der Option UNZ unter den angegebenen Bedingungen). Seine Triggerfunktionen und programmierbaren Durchlaufsequenzen ermöglichen wiederholbare Schaltzeitmessungen an ausgewählten Betriebspunkten. Die Lösung berücksichtigt, wie die HF-Ausgangsausblendung unerwünschte Signale während Übergängen unterdrückt und wie die automatische Pegelregelung die Ausgangsamplitude und das Einschwingverhalten beeinflusst. Ingenieure können, sofern unterstützt, die Ausgangsantworten mit verschiedenen Regelungseinstellungen vergleichen, um die Unterdrückung von Transienten, die Schaltgeschwindigkeit und die HF-Ausgangseinschwingzeit zu bewerten. Ein geeignetes HF-Messgerät erfasst das Signalverhalten während jedes Übergangs und ermöglicht so den Vergleich von Transientenpegeln und Einschwingcharakteristiken.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur transienten Steuerung von HF-Schaltvorgängen

Wie man HF-Schalttransienten minimiert

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur transienten Steuerung von HF-Schaltvorgängen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?