Como minimizar os transientes de comutação de RF

Gerador de sinais analógicos
+ Gerador de sinais analógicos

Controle de transientes de comutação de RF

As medições de transientes de comutação de RF caracterizam o comportamento do sinal à medida que um gerador de sinal de RF altera a frequência ou a potência de saída. O teste requer uma fonte de sinal de RF programável, um instrumento de medição capaz de observar o intervalo de comutação e uma sequência definida de alterações de frequência ou amplitude. O controle automático de nível (ALC) regula a amplitude de saída por meio de um mecanismo de retroalimentação, enquanto o supressão de saída, quando disponível, reduz a saída de RF durante as transições. A configuração da medição estabelece as configurações iniciais e finais de frequência ou potência, as condições de disparo e um intervalo de observação que abrange a transição. Os engenheiros monitoram a saída de RF para caracterizar a amplitude transiente, o tempo de comutação e o comportamento de estabilização. Repetir a medição com diferentes configurações do modo de saída permite que os transientes de comutação de RF resultantes sejam comparados sob condições operacionais consistentes. As medições também podem ser repetidas em frequências portadoras e níveis de saída selecionados.

O supressor de saída de RF é avaliado comparando-se a resposta de saída durante alterações de frequência e potência com o supressor ativado e desativado em instrumentos que suportam essa função. Com o supressor ativado, a saída de RF é suprimida durante a transição, reduzindo o nível de sinais indesejados transmitidos ao dispositivo conectado. Com o supressor desativado, a saída permanece ativa, permitindo que os engenheiros examinem o comportamento transiente e avaliem o efeito na velocidade de comutação. Os modos de operação do ALC e as configurações de largura de banda também podem influenciar as características de estabilização de amplitude e o ruído de saída. Os engenheiros capturam a resposta de potência de RF resultante e comparam os intervalos de comutação, os níveis transientes e as características de estabilização entre as diferentes configurações. O tempo de comutação do gerador de sinais e o tempo de estabilização da saída de RF são avaliados em relação aos requisitos da sequência de teste. As medições resultantes fornecem a base para a seleção das configurações de controle de saída para o fluxo de trabalho de teste de RF com agilidade de frequência pretendido.

Solução para controle de transientes em comutação de RF

A medição de transientes de comutação de RF requer transições controladas de frequência ou potência e a observação do comportamento resultante da saída de RF. O Gerador de Sinais Analógicos Expert da Keysight oferece varreduras programáveis de frequência, potência, fase e lista, com tempos de comutação de 10 microssegundos ou menos quando equipado com a opção UNZ nas condições especificadas. Seus recursos de disparo e sequências de varredura programáveis permitem medições repetíveis do tempo de comutação em pontos de operação selecionados. A solução leva em consideração como o supressor de saída de RF pode suprimir sinais indesejados durante as transições e como o controle automático de nivelamento afeta a amplitude de saída e o comportamento de estabilização. Os engenheiros podem comparar respostas de saída com diferentes configurações de controle, quando suportadas, para avaliar a supressão de transientes, a velocidade de comutação e o tempo de estabilização da saída de RF. Um instrumento de medição de RF adequado captura o comportamento do sinal durante cada transição, permitindo a comparação dos níveis de transientes e das características de estabilização.

Veja o diagrama de blocos da solução de controle de transientes de comutação de RF

Como minimizar os transientes de comutação de RF

Conheça os produtos da nossa solução de controle de transientes para comutação de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?