大規模なRF測定システムにおけるケーブル損失を最小限に抑える方法

USBベクトルネットワークアナライザ
+ USBベクトル・ネットワーク・アナライザ

分散測定

大型の無線周波数 (RF) アセンブリを測定する場合、ベクトル・ネットワーク・アナライザと被測定デバイスの間に長いテスト・ケーブルが必要となることが多く、これにより、挿入損失の増加、ダイナミックレンジの低下、測定不確かさの増大が生じます。分散型ベクトル・ネットワーク解析は、測定ハードウェアを分離し、各測定ポートを被測定デバイスの近くに配置することで、これらの影響を最小限に抑えます。2台のStreamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザは、同期動作を維持しながら最大5メートル離して配置でき、これにより、エンジニアは大型アンテナ、衛星ペイロード、レーダー・システム、ケーブル・アセンブリ、その他物理的に分散した構造に対して正確な散乱パラメータ測定を実行できます。

測定ポートを被測定デバイスの近くに配置することで、ケーブル損失の影響を低減し、長い位相安定テスト・ケーブルを必要とする測定を簡素化します。エンジニアは、リモートデバイス、大型機械アセンブリ、および設置済み機器を、動作周波数範囲全体で測定精度を維持しながら特性評価できます。このアーキテクチャは、柔軟なテスト構成をサポートし、測定の再現性を向上させ、従来のベンチトップ型ベクトル・ネットワーク・アナライザ構成が実用的でないアプリケーションの検証ワークフローを簡素化します。

分散型VNAソリューション

大型の無線周波数アセンブリの正確な測定には、長いテスト・ケーブルによって引き起こされる電気的影響を最小限に抑えつつ、測定ポート間の位相コヒーレンスを維持することが必要です。ワークフローは、分散動作に構成された2台のStreamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザを同期させることから始まり、その後、測定ハードウェアを被測定デバイスの近くに配置して広帯域校正と散乱パラメータ測定を行います。分散型ベクトル・ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアは、測定システムを調整し、同期を管理し、過剰なケーブル減衰によって低下する可能性のあるダイナミックレンジを維持しながら、広帯域測定を可能にします。このソリューションは、長い位相安定テスト・ケーブルを必要とせずに、大型アンテナ、長尺ケーブル・アセンブリ、レーダー・システム、設置済み機器、およびリモート無線周波数デバイスの特性評価をサポートします。エンジニアは、従来のベクトル・ネットワーク・アナライザ構成の展開が困難な環境でも、測定の再現性を向上させ、複雑なテスト・セットアップを簡素化し、正確な広帯域特性評価を実行できます。

4ポート・ストリームラインVNAのキャリブレーションのデモ

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*は必須項目です

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
ご希望の連絡方法は何ですか? ご登録のEメールアドレスの変更
ご希望の連絡方法は何ですか?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

営業担当者より近日中にご連絡いたします。

当社の分散型VNAソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?