Wie man Kabelverluste in großen HF-Messaufbauten minimiert

USB-Vektornetzwerkanalysator
+ USB-Vektornetzwerkanalysator

Verteilte Messungen

Die Messung großer Hochfrequenzbaugruppen (HF-Baugruppen) erfordert oft lange Testkabel zwischen Vektornetzwerkanalysator und Prüfling. Dies führt zu zusätzlicher Einfügungsdämpfung, reduziertem Dynamikbereich und erhöhter Messunsicherheit. Die verteilte Vektornetzwerkanalyse minimiert diese Effekte durch die Trennung der Messhardware und die Positionierung jedes Messanschlusses nahe am Prüfling. Zwei Streamline USB-Vektornetzwerkanalysatoren können bis zu fünf Meter voneinander entfernt betrieben werden und gewährleisten dabei einen synchronisierten Betrieb. So können Ingenieure präzise Streuparametermessungen an großen Antennen, Satellitennutzlasten, Radarsystemen, Kabelkonfektionen und anderen räumlich verteilten Strukturen durchführen.

Die Platzierung der Messports nahe am Prüfling reduziert den Einfluss von Kabelverlusten und vereinfacht gleichzeitig Messungen, die andernfalls lange, phasenstabile Messkabel erfordern würden. Ingenieure können Remote-Geräte, große mechanische Baugruppen und installierte Anlagen charakterisieren und dabei die Messgenauigkeit über den gesamten Betriebsfrequenzbereich aufrechtzuerhalten. Diese Architektur unterstützt flexible Testkonfigurationen, verbessert die Messwiederholbarkeit und vereinfacht die Validierungsabläufe für Anwendungen, bei denen herkömmliche Benchtop-Vektornetzwerkanalysator-Konfigurationen unpraktisch sind.

Verteilte VNA-Lösung

Präzise Messungen großer Hochfrequenzbaugruppen erfordern die Minimierung der elektrischen Effekte, die durch lange Messkabel verursacht werden, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Phasenkohärenz zwischen den Messports. Der Arbeitsablauf beginnt mit der Synchronisierung zweier Streamline USB Vector Network Analyzer, die für den verteilten Betrieb konfiguriert sind, gefolgt von Breitbandkalibrierung und Scattering-Parameter-Messungen, wobei die Messhardware in der Nähe des Prüflings positioniert ist. Die Distributed Vector Network Analyzer-Software koordiniert das Messsystem, verwaltet die Synchronisierung und ermöglicht Breitbandmessungen unter Beibehaltung des Dynamikbereichs, der sonst durch übermäßige Kabeldämpfung reduziert würde. Die Lösung unterstützt die Charakterisierung großer Antennen, langer Kabelbaugruppen, Radarsysteme, installierter Geräte und Remote-Hochfrequenzgeräte, ohne dass verlängerte, phasenstabile Messkabel erforderlich sind. Ingenieure können die Messwiederholbarkeit verbessern, komplexe Testaufbauten vereinfachen und präzise Breitbandcharakterisierungen in Umgebungen durchführen, in denen herkömmliche Vektornetzwerkanalysator-Konfigurationen schwer zu implementieren sind.

Demo zur Kalibrierung eines Streamline-VNA mit vier Ports

×

Bitte lassen Sie mich von einem Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.

*Kennzeichnet ein erforderliches Feld

Bevorzugte Kommunikationsmethode auswählen*Erforderliches Feld
Bevorzugte Kommunikationsmethode? E-Mail ändern?
Bevorzugte Kommunikationsmethode?

Wenn Sie fortfahren, stellen Sie Keysight Ihre persönlichen Daten zur Verfügung. Informationen darüber, wie wir diese Daten verwenden, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Keysight .

Danke

Ein Vertriebsmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Entdecken Sie Produkte für unsere verteilte VNA-Lösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?