Como minimizar a perda no cabo em grandes configurações de medição de RF

Analisador de Redes Vetorial USB
+ Analisador de rede vetorial USB

Medições distribuídas

A medição de grandes conjuntos de radiofrequência (RF) geralmente requer cabos de teste longos entre o analisador de rede vetorial e o dispositivo em teste, o que introduz perda de inserção adicional, reduz a faixa dinâmica e aumenta a incerteza da medição. A análise de rede vetorial distribuída minimiza esses efeitos ao separar o hardware de medição e posicionar cada porta de medição próxima ao dispositivo em teste. Dois analisadores de rede vetorial USB Streamline podem ser separados por até cinco metros, mantendo a operação sincronizada, o que permite que os engenheiros realizem medições precisas de parâmetros de dispersão em antenas de grande porte, cargas úteis de satélites, sistemas de radar, conjuntos de cabos e outras estruturas fisicamente distribuídas.

A localização das portas de medição próximas ao dispositivo em teste reduz o impacto da perda nos cabos, ao mesmo tempo em que simplifica as medições que, de outra forma, exigiriam cabos de teste longos e com fase estável. Os engenheiros podem caracterizar dispositivos remotos, grandes conjuntos mecânicos e equipamentos instalados, mantendo a precisão da medição em toda a faixa de frequência operacional. Essa arquitetura oferece suporte a configurações flexíveis de teste, melhora a repetibilidade das medições e simplifica os fluxos de trabalho de validação para aplicações nas quais as configurações convencionais de analisadores de rede vetorial de bancada não são viáveis.

Solução de VNA distribuída

Medições precisas de grandes conjuntos de radiofrequência exigem a minimização dos efeitos elétricos introduzidos por cabos de teste longos, mantendo ao mesmo tempo a coerência de fase entre as portas de medição. O fluxo de trabalho começa com a sincronização de dois Analisadores de Rede Vetorial USB Streamline configurados para operação distribuída, seguida pela calibração de banda larga e medições de parâmetros de dispersão, com o hardware de medição posicionado próximo ao dispositivo em teste. O software do Analisador de Rede Vetorial Distribuído coordena o sistema de medição, gerencia a sincronização e permite medições de banda larga, preservando a faixa dinâmica que, de outra forma, seria reduzida pela atenuação excessiva dos cabos. A solução oferece suporte à caracterização de grandes antenas, conjuntos de cabos longos, sistemas de radar, equipamentos instalados e dispositivos remotos de radiofrequência sem a necessidade de cabos de teste estendidos com estabilidade de fase. Os engenheiros podem melhorar a repetibilidade das medições, simplificar configurações complexas de teste e realizar caracterizações precisas em banda larga em ambientes onde as configurações tradicionais de analisadores vetoriais de rede são difíceis de implementar.

Demonstração da calibração de um VNA Streamline de quatro portas

×

Por favor, peça a um vendedor para entrar em contato comigo.

*Indica campo obrigatório

Selecione um método de comunicação preferencial*Campo Obrigatório
Método preferido de comunicação? Mudar o e-mail?
Método preferido de comunicação?

Ao continuar, você está fornecendo seus dados pessoais à Keysight. Consulte a Declaração de Privacidade da Keysight para obter informações sobre como usamos esses dados.

Obrigado

Um representante de vendas entrará em contato com você em breve.

Conheça os produtos da nossa solução de VNA distribuída

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?