PTPのタイミング精度を測定する方法

タイムシンクアナライザー
+ タイム・シンク・アナライザ

PTPクロック時刻誤差の測定

高精度時刻同期プロトコル(PTP)のタイミング精度測定では、既知の時刻基準、パケットタイミングインターフェース、および必要な通信用PTPプロファイル用に構成されたデバイスまたはネットワークパスを使用します。テスターは、評価対象のクロックトポロジーに応じて、TimeTransmitter、TimeReceiver、または観測エンドポイントとして機能します。エンジニアは、タイムスタンプと周波数関連データを収集する前に、メッセージレート、クロッククラス、ネットワーク接続、および基準入力を選択します。テストのセットアップには、パケットパスの特定、すべてのクロックロールが一貫して構成されていることの確認、および観測インターバルの選択が含まれます。その後、リンクとクロック状態が定義された開始条件に達した後に測定が開始されます。

解析では、時刻誤差と、測定インターバルにおけるその挙動に焦点を当てます。生のタイミング観測は、選択された解析構成でサポートされている場合、最大時間間隔誤差や時間偏差などの派生したクロック品質量と一緒に評価できます。エンジニアは、記録されたトレースにおいて、トランジェントな取込み、ロックされた動作、およびホーローバまたは障害期間を分離します。パケット遅延変動、負荷条件、およびタイミング品質アナウンスメントの変更を導入して、テスト機能がインストールされたときの応答を特徴付けることができます。解釈では、普遍的な合格基準を前提とするのではなく、適用可能なクロッククラスとネットワーク制限を使用します。保存されたデータにより、異なるトラフィックプロファイルやネットワークパス間で同等のテストを比較できます。

PTP フロントホール タイミング精度テストソリューション

基準クロックの設定、プロトコルプロファイルの選択、および制御されたネットワーク条件下でのパケット由来の時刻誤差の測定により、フロントホール高精度時刻同期プロトコル(PTP)の精度を測定します。Keysight Time Sync Analyzerは、対応するハードウェアおよびソフトウェアオプションがインストールされている場合、PTP TimeTransmitterおよびTimeReceiverのエミュレーション、通信プロファイル、クロック品質解析、および同時測定をサポートします。そのタイミングカードは基準インターフェイスを提供し、イーサネットラインカードはパケットテストポートとタイムスタンプキャプチャを提供します。また、TimeSyncのデータシートでは、同期フローと組み合わせて現実的な動作条件を評価できる障害生成とバックグラウンドデータトラフィックについても説明しています。エンジニアは、定常状態の動作と過渡条件を比較し、ライブデータまたはオフラインデータを解析し、標準またはカスタムマスクを適用できます。ベースアプライアンス単体を完全なPTP生成・測定構成として扱うべきではなく、部品表(BOM)を公開する前に、ラインカードの速度有効化とソフトウェアオプションを確認してください。

PTPフロントホールタイミング精度テストソリューションのブロック図を見る

PTPのタイミング精度を測定する方法

PTPフロントホールタイミング精度テストソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

PTPフロントホールタイミング精度テストの追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?