Como medir a precisão de temporização do PTP

Analisador de sincronização de tempo
+ Analisador de Sincronização de Tempo

Medir o erro de tempo do relógio PTP

Uma medição de precisão de temporização do Protocolo de Tempo de Precisão (PTP) utiliza uma referência de tempo conhecida, uma interface de temporização de pacotes e um dispositivo ou caminho de rede configurado para o perfil PTP de telecomunicações exigido. O testador atua como um TimeTransmitter, TimeReceiver ou ponto final de observação, de acordo com a topologia de relógio que está sendo avaliada. O engenheiro seleciona a taxa de mensagens, a classe de relógio, a conexão de rede e a entrada de referência antes de coletar carimbos de data/hora e dados relacionados à frequência. A configuração do teste inclui a identificação do caminho dos pacotes, garantindo que todas as funções de relógio estejam configuradas de maneira consistente, e a seleção do intervalo de observação. A medição é então iniciada após o estado do link e do relógio terem atingido a condição inicial definida.

A análise concentra-se no erro de tempo e em seu comportamento ao longo do intervalo de medição. As observações brutas de temporização podem ser avaliadas juntamente com grandezas derivadas relacionadas à qualidade do relógio, como o erro máximo de intervalo de tempo ou o desvio de tempo, desde que isso seja permitido pela configuração de análise selecionada. O engenheiro separa os períodos de aquisição transitória, operação sincronizada e holdover ou de comprometimento no traço registrado. Variações no atraso de pacotes, condições de carga e alterações nos anúncios de qualidade de temporização podem ser introduzidas para caracterizar a resposta quando a capacidade de teste estiver instalada. A interpretação utiliza a classe de relógio aplicável e o limite da rede, em vez de um critério universal de aprovação presumido. Os dados armazenados permitem a comparação de testes equivalentes entre diferentes perfis de tráfego e caminhos de rede.

Solução para teste de precisão de sincronização do fronthaul PTP

Meça a precisão do Protocolo de Tempo de Precisão (PTP) no fronthaul configurando um relógio de referência, selecionando o perfil do protocolo e medindo o erro de tempo derivado dos pacotes em condições controladas de rede. O Time Sync Analyzer da Keysight oferece suporte à emulação de TimeTransmitter e TimeReceiver do PTP, perfis de telecomunicações, análise da qualidade do relógio e medições simultâneas quando as opções correspondentes de hardware e software estão instaladas. Sua placa de temporização fornece interfaces de referência; as placas de linha Ethernet oferecem portas de teste de pacotes e captura de carimbos de data/hora. A ficha técnica do TimeSync também descreve a geração de distorções e o tráfego de dados em segundo plano, que podem ser combinados com fluxos de sincronização para avaliar condições operacionais realistas. Os engenheiros podem comparar a operação em estado estacionário com condições transitórias, analisar dados em tempo real ou offline e aplicar máscaras padrão ou personalizadas. O aparelho básico, por si só, não deve ser considerado uma configuração completa de geração e medição de PTP; verifique a ativação da velocidade da placa de linha e a opção de software antes de publicar uma lista de materiais.

Veja o diagrama de blocos da solução para teste de precisão de temporização do fronthaul PTP

Como medir a precisão de temporização do PTP

Conheça os produtos da nossa solução de teste de precisão de temporização do fronthaul PTP

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para o teste de precisão de temporização do fronthaul do PTP

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?