Wie man die Genauigkeit der PTP-Zeitmessung misst

Time Sync Analyzer
+ Zeitsynchronisationsanalysator

PTP-Uhrzeitfehler messen

Eine PTP-Zeitgenauigkeitsmessung (Precision Time Protocol) verwendet eine bekannte Zeitreferenz, eine Paket-Timing-Schnittstelle und ein Gerät oder einen Netzwerkpfad, der für das erforderliche Telekommunikations-PTP-Profil konfiguriert ist. Das Testgerät fungiert je nach zu bewertender Takttopologie als Zeitsender, Zeitempfänger oder Beobachtungsendpunkt. Der Techniker wählt die Nachrichtenrate, die Taktklasse, die Netzwerkverbindung und den Referenzeingang aus, bevor er Zeitstempel und frequenzbezogene Daten erfasst. Die Testeinrichtung umfasst die Identifizierung des Paketpfads, die Sicherstellung der konsistenten Konfiguration aller Taktrollen und die Auswahl des Beobachtungsintervalls. Die Messung wird gestartet, sobald der Verbindungs- und Taktstatus die definierte Startbedingung erreicht haben.

Die Analyse konzentriert sich auf den Zeitfehler und dessen Verhalten im Messintervall. Rohdaten der Zeitmessung können zusammen mit abgeleiteten Taktqualitätskennzahlen wie dem maximalen Zeitintervallfehler oder der Zeitabweichung ausgewertet werden, sofern die gewählte Analysekonfiguration dies unterstützt. Der Techniker trennt in der aufgezeichneten Messstrecke transiente Erfassungs-, Sperr- und Halte- bzw. Beeinträchtigungsphasen. Paketverzögerungsschwankungen, Lastbedingungen und Änderungen der Taktqualitätsmeldungen können eingeführt werden, um das Verhalten nach der Installation der Testfunktion zu charakterisieren. Die Interpretation erfolgt anhand der anwendbaren Taktklasse und Netzwerkgrenze anstelle eines angenommenen universellen Bestehenskriteriums. Gespeicherte Daten ermöglichen den Vergleich äquivalenter Tests über verschiedene Verkehrsprofile und Netzwerkpfade hinweg.

PTP Fronthaul Timing Accuracy Test Solution

Messen Sie die Genauigkeit des Fronthaul Precision Time Protocol (PTP), indem Sie eine Referenzuhr konfigurieren, das Protokollprofil auswählen und den aus Paketen abgeleiteten Zeitfehler unter kontrollierten Netzwerkbedingungen messen. Der Keysight Time Sync Analyzer unterstützt die Emulation von PTP-Zeitsender und -Empfänger, Telekommunikationsprofile, die Analyse der Taktqualität und gleichzeitige Messungen, sofern die entsprechenden Hardware- und Softwareoptionen installiert sind. Die Timing-Karte stellt Referenzschnittstellen bereit; Ethernet-Leitungskarten bieten Pakettestports und Zeitstempelerfassung. Das TimeSync-Datenblatt beschreibt außerdem die Erzeugung von Störungen und den Hintergrunddatenverkehr, die mit Synchronisationsflüssen kombiniert werden können, um realistische Betriebsbedingungen zu bewerten. Ingenieure können den stationären Betrieb mit transienten Zuständen vergleichen, Live- oder Offline-Daten analysieren und Standard- oder benutzerdefinierte Masken anwenden. Das Basisgerät allein sollte nicht als vollständige PTP-Generierungs- und Messkonfiguration betrachtet werden; überprüfen Sie die Leitungskarten-Geschwindigkeitsaktivierung und die Softwareoption, bevor Sie eine Stückliste veröffentlichen.

Siehe Blockdiagramm der PTP-Fronthaul-Timing-Genauigkeitstestlösung

Wie man die Genauigkeit der PTP-Zeitmessung misst

Entdecken Sie Produkte in unserer PTP-Fronthaul-Timing-Genauigkeitstestlösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für den PTP-Fronthaul-Timing-Genauigkeitstest

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?