複素変調信号の平均無線周波数電力を測定する方法

熱電対式電力センサー
+ 熱電対パワー・センサ

複素信号電力測定

デジタル変調信号の平均RF電力測定では、変調依存の測定誤差を発生させることなく急速に変化する信号エンベロープを平均化できる熱検知方式が必要です。測定セットアップには通常、パワー・メーター、熱電対パワー・センサ、広帯域信号源、校正済みアッテネータ、周波数補正データ、および同期型アクイジション・コントロールが含まれており、連続信号伝送および長時間バリデーション試験において、さまざまな変調帯域幅、クレストファクター、動作周波数にわたって安定した測定パフォーマンスを維持します。

測定プロセスは、高周波エネルギーを熱に変換し、ピーク・エンベロープの動作ではなくセンシング素子の熱応答から平均信号電力を導き出します。連続アクイジション、平均化、同期、ロギング、および統計解析の各技術を使用して、ワイヤレス通信トランスミッタのバリデーション・ワークフローにおいて、広帯域マイクロ波周波数および動的に変化する信号条件にわたって再現性のある測定パフォーマンスを維持しながら、急速に変化する振幅を持つ複雑な変調方式を特徴付けます。

平均無線周波数電力のソリューション

複雑な変調方式における正確な平均高周波電力測定では、瞬間的なエンベロープ・ピークや変調タイミング特性ではなく、総信号エネルギーに応答する熱検知方式が必要です。測定ワークフローには、連続アクイジション、校正済み平均化、信号源とパワー・メーター間の同期、自動ロギング、周波数補正係数の適用、および長期統計解析が含まれ、さまざまな変調帯域幅やクレストファクターにわたって安定した測定を維持します。このソリューションは、熱電対パワー・センサ、平均パワー・メーター、および電力測定ソフトウェアを組み合わせることで、デジタル変調されたマイクロ波信号の広帯域平均電力解析をサポートします。この構成は、ワイヤレス・トランスミッタのバリデーション、広帯域サブシステムの特性評価、および動的に変化する変調条件にわたる複雑な信号検証テストで使用される、同期電力アクイジション、自動測定キャプチャ、熱平均化、統計解析、再現性のある電力特性評価ワークフロー、および連続測定ロギングをサポートします。

平均高周波電力ソリューションのブロック図を見る

平均高周波電力ソリューションのブロック図

平均高周波電力ソリューションの製品を探索

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?