Wie man die durchschnittliche Hochfrequenzleistung komplex modulierter Signale misst

Thermoelement-Leistungssensor
+ Thermoelement-Leistungssensor

Komplexe Signalleistungsmessungen

Die Messung der mittleren HF-Leistung digital modulierter Signale erfordert thermische Messverfahren, die schnell veränderliche Signalhüllkurven mitteln können, ohne modulationsabhängige Messfehler zu verursachen. Der Messaufbau umfasst typischerweise ein Leistungsmessgerät, einen Thermoelement-Leistungssensor, eine Breitbandsignalquelle, kalibrierte Dämpfungsglieder, Frequenzkorrekturdaten und synchronisierte Datenerfassungssteuerungen. Diese gewährleisten eine stabile Messleistung über verschiedene Modulationsbandbreiten, Crestfaktoren und Betriebsfrequenzen hinweg während der kontinuierlichen Signalübertragung und Langzeitvalidierungstests.

Das Messverfahren wandelt Hochfrequenzenergie in Wärme um und ermittelt die mittlere Signalleistung aus der thermischen Reaktion des Sensorelements anstatt aus dem Spitzenwertverhalten. Kontinuierliche Datenerfassung, Mittelwertbildung, Synchronisierung, Protokollierung und statistische Analyseverfahren dienen der Charakterisierung komplexer Modulationsformate mit schnell variierenden Amplituden. Dabei wird eine reproduzierbare Messleistung über ein breites Mikrowellenfrequenzspektrum und unter dynamisch veränderlichen Signalbedingungen in Validierungsabläufen für drahtlose Kommunikationssender gewährleistet.

Lösung für durchschnittliche Hochfrequenzleistung

Genaue Mittelwertmessungen der Hochfrequenzleistung für komplexe Modulationsformate erfordern thermische Messmethoden, die auf die Gesamtsignalenergie anstatt auf momentane Hüllkurvenspitzen oder Modulationszeitverhaltensmerkmale reagieren. Der Messablauf umfasst eine kontinuierliche Erfassung, kalibrierte Mittelwertbildung, Synchronisation zwischen Signalquelle und Leistungsmessgerät, automatisierte Protokollierung, Anwendung von Frequenzkorrekturfaktoren und eine statistische Langzeitanalyse, um stabile Messungen über verschiedene Modulationsbandbreiten und Crest-Faktoren hinweg aufrechtzuerhalten. Die Lösung kombiniert einen Thermoelement-Leistungssensor, ein Mittelwert-Leistungsmessgerät und Leistungsmesssoftware, um die Breitband-Mittelwert-Leistungsanalyse für digital modulierte Mikrowellensignale zu unterstützen. Die Konfiguration unterstützt synchronisierte Leistungserfassung, automatisierte Messdatenerfassung, thermische Mittelwertbildung, statistische Analyse, reproduzierbare Leistungscharakterisierungsabläufe und kontinuierliche Messprotokollierung, die bei der Validierung drahtloser Sender, der Breitband-Teilsystemcharakterisierung und komplexen Signalverifikationstests unter sich dynamisch ändernden Modulationsbedingungen verwendet werden.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für die durchschnittliche Hochfrequenzleistung

Blockdiagramm zur Lösung für durchschnittliche Hochfrequenzleistung

Entdecken Sie Produkte in unserer durchschnittlichen Hochfrequenz-Leistungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?