Como medir a potência média de radiofrequência de sinais modulados complexos

Sensor de potência com termopar
+ Sensor de potência com termopar

Medições de potência de sinais complexos

As medições da potência média de RF para sinais modulados digitalmente exigem métodos de detecção térmica capazes de calcular a média de envelopes de sinal que variam rapidamente, sem introduzir erros de medição dependentes da modulação. A configuração de medição geralmente inclui um medidor de potência, um sensor de potência com termopar, uma fonte de sinal de banda larga, atenuadores calibrados, dados de correção de frequência e controles de aquisição sincronizados para manter um desempenho de medição estável em diferentes larguras de banda de modulação, fatores de crista e frequências operacionais durante a transmissão contínua de sinais e testes de validação de longa duração.

O processo de medição converte a energia de radiofrequência em calor e calcula a potência média do sinal a partir da resposta térmica do elemento sensor, em vez de se basear no comportamento do pico de envelope. Técnicas de aquisição contínua, cálculo de média, sincronização, registro e análise estatística são utilizadas para caracterizar formatos de modulação complexos com amplitudes que variam rapidamente, mantendo ao mesmo tempo um desempenho de medição repetível em frequências de micro-ondas de banda larga e em condições de sinal que mudam dinamicamente nos fluxos de trabalho de validação de transmissores de comunicação sem fio.

Solução para potência média de radiofrequência

Medições precisas da potência média de radiofrequência para formatos complexos de modulação exigem métodos de detecção térmica que respondam à energia total do sinal, em vez de picos instantâneos do envelope ou características de temporização da modulação. O fluxo de trabalho da medição envolve aquisição contínua, cálculo da média calibrada, sincronização entre a fonte de sinal e o medidor de potência, registro automatizado, aplicação do fator de correção de frequência e análise estatística de longa duração para manter medições estáveis em larguras de banda de modulação e fatores de crista variáveis. A solução combina um sensor de potência por termopar, um medidor de potência média e um software de medição de potência para dar suporte à análise de potência média em banda larga para sinais de micro-ondas modulados digitalmente. A configuração oferece suporte à aquisição sincronizada de potência, captura automatizada de medições, cálculo da média térmica, análise estatística, fluxos de trabalho repetíveis de caracterização de potência e registro contínuo de medições, utilizados durante a validação de transmissores sem fio, a caracterização de subsistemas de banda larga e testes de verificação de sinais complexos em condições de modulação que mudam dinamicamente.

Veja o diagrama de blocos da solução de potência média de radiofrequência

Diagrama de blocos da solução de potência média de radiofrequência

Conheça os produtos da nossa linha de soluções de potência de radiofrequência média

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?