복소 변조 신호의 평균 무선 주파수 전력을 측정하는 방법

열전대 전력 센서
+ < /b> 열전대 파워 센서

복소 신호 전력 측정

디지털 변조 신호의 평균 RF 전력 측정에는 변조 종속적 측정 오류를 유발하지 않고 급격히 변화하는 신호 포락선을 평균화할 수 있는 열 센싱 방식이 필요합니다. 측정 설정에는 일반적으로 전력계, 열전대 파워 센서, 광대역 신호 소스, 교정된 감쇠기, 주파수 보정 데이터, 그리고 지속적인 신호 전송 및 장기 검증 테스트 중에 다양한 변조 대역폭, 크레스트 팩터, 작동 주파수 전반에서 안정적인 측정 성능을 유지하기 위한 동기화된 수집 제어 장치가 포함됩니다.

측정 프로세스는 고주파 에너지를 열로 변환하고, 피크 포락선 동작 대신 감지 소자의 열 응답으로부터 평균 신호 전력을 도출합니다. 무선 통신 송신기 검증 워크플로에서 광대역 마이크로웨이브 주파수와 동적으로 변화하는 신호 조건 전반에서 반복 가능한 측정 성능을 유지하면서, 급격히 변화하는 진폭을 가진 복합 변조 형식을 특성화하기 위해 연속 수집, 평균화, 동기화, 로깅 및 통계 분석 기법이 사용됩니다.

평균 무선 주파수 전력 솔루션

복잡한 변조 형식에 대한 정확한 평균 고주파 전력 측정은 순간적인 포락선 피크나 변조 타이밍 특성이 아니라 전체 신호 에너지에 반응하는 열 센싱 방식이 필요합니다. 측정 워크플로에는 다양한 변조 대역폭과 크레스트 팩터 전반에서 안정적인 측정을 유지하기 위해 연속 수집, 교정된 평균화, 신호 소스와 전력계 간의 동기화, 자동 로깅, 주파수 보정係数 적용, 그리고 장기 통계 분석이 포함됩니다. 이 솔루션은 열전대 파워 센서, 평균 전력계, 전력 측정 소프트웨어를 결합하여 디지털 변조된 마이크로웨이브 신호에 대한 광대역 평균 전력 분석을 지원합니다. 이 구성은 무선 송신기 검증, 광대역 서브시스템 특성화, 그리고 동적으로 변화하는 변조 조건 전반에 걸친 복잡한 신호 검증 테스트 중에 사용되는 동기화된 전력 수집, 자동 측정 캡처, 열 평균화, 통계 분석, 반복 가능한 전력 특성화 워크플로, 지속적인 측정 로깅을 지원합니다.

평균 고주파 전력 솔루션 블록 다이어그램 보기

평균 무선 주파수 전력 솔루션 블록 다이어그램

평균 고주파 전력 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?