スパーの検出感度を向上させる方法

エキスパート・シグナル・アナライザー
+ Expertシグナル・アナライザ

ローノイズフロア・スプリアス検出

低レベルのスプリアス検出には、十分な周波数分解能と測定安定性を維持しながら、表示平均雑音レベル(DANL)を最小限に抑える必要があります。テスト・セットアップでは、適切な分解能帯域幅、入力アッテネーション、およびプリアンプ設定でスペクトラム・アナライザを構成し、有効なノイズフロアを削減します。また、ノイズレベルに近いスプリアス成分を測定する際の信号視認性を向上させるため、検出器の選択や平均化テクニックも使用されます。

測定プロセスでは、スペクトラムデータを取得し、ノイズフロアに対する信号振幅を比較して、小さなスプリアス応答を特定します。トレース・アベレージング、狭い分解能帯域幅、最適化されたフロントエンド・ゲインなどの手法により、信号対雑音比の向上と、バックグラウンド・ノイズからのスプリアスのより明確な分離が可能になります。これらの手法は、異なる周波数スパンにわたって測定の再現性を維持しながら、低レベルエミッションの正確な特性評価をサポートします。

低ノイズ・スパー検出ソリューション

低レベルのスプリアス信号を確実におよび信頼性の高く検出するには、周波数スパン全体で十分なダイナミックレンジと測定速度を維持しながら、ノイズフロアを最小限に抑える必要があります。Keysight N9032B Expert シグナル・アナライザは、低い表示平均雑音レベル、高いダイナミックレンジ、および柔軟なフロントエンド構成を組み合わせることで、測定のスループットを損なうことなく感度を向上させます。分解能帯域幅、減衰量、プリアンプ・ゲインの最適化された制御により、アナライザは、ノイズに埋もれてしまうような微弱なスプリアス信号を明らかにすることができます。高度なアベレージング、検出器処理、およびマーカーベースの解析により、ノイズフロア付近のスプリアスの正確な特定がサポートされ、高速掃引機能により、広帯域測定全体でのより迅速な検証サイクルが可能になります。

ローノイズ・スプリアス検出ソリューションのブロック図を見る

低ノイズ・スパー検出ソリューションのブロック図

ローノイズ・スプリアス検出ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?