Wie man die Empfindlichkeit der Störsignalerkennung verbessert

Expert Signalanalysator
+ Expert Signalanalysator

Erkennung von Störsignalen bei niedrigem Rauschpegel

Die Erkennung schwacher Störsignale erfordert die Minimierung des angezeigten mittleren Rauschpegels (DANL) bei gleichzeitig ausreichender Frequenzauflösung und Messstabilität. Der Testaufbau umfasst die Konfiguration eines Spektrumanalysators mit geeigneter Auflösungsbandbreite, Eingangsdämpfung und Vorverstärkereinstellungen zur Reduzierung des effektiven Rauschpegels. Detektorauswahl und Mittelwertbildungsverfahren verbessern die Signalsichtbarkeit bei der Messung von Störsignalen nahe dem Rauschpegel.

Das Messverfahren erfasst Spektraldaten und vergleicht Signalamplituden relativ zum Rauschpegel, um schwache Störsignale zu identifizieren. Techniken wie die Mittelwertbildung, eine geringe Auflösungsbandbreite und eine optimierte Eingangsverstärkung ermöglichen ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis und eine klarere Trennung der Störsignale vom Hintergrundrauschen. Diese Methoden unterstützen die präzise Charakterisierung schwacher Emissionen und gewährleisten gleichzeitig die Wiederholbarkeit der Messung über verschiedene Frequenzbereiche hinweg.

Lösung zur Erkennung rauscharmer Störsignale

Für die zuverlässige Erkennung schwacher Störsignale ist es erforderlich, das Grundrauschen zu minimieren und gleichzeitig einen ausreichenden Dynamikbereich und eine hohe Messgeschwindigkeit über den gesamten Frequenzbereich zu gewährleisten. Keysight N9032B Expert Der Signalanalysator ermöglicht dies durch die Kombination eines niedrigen durchschnittlichen Rauschpegels im Anzeigebereich, eines hohen Dynamikbereichs und einer flexiblen Frontend-Konfiguration, wodurch die Empfindlichkeit verbessert wird, ohne den Messdurchsatz zu beeinträchtigen. Die optimierte Steuerung von Auflösungsbandbreite, Dämpfung und Vorverstärkung erlaubt es dem Analysator, schwache Störsignale aufzudecken, die andernfalls vom Rauschen überdeckt würden. Advanced Mittelwertbildung, Detektorverarbeitung und markerbasierte Analyse unterstützen die genaue Identifizierung von Störsignalen in der Nähe des Rauschpegels, während schnelle Sweep-Funktionen schnellere Validierungszyklen über Breitbandmessungen hinweg ermöglichen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Erkennung rauscharmer Störsignale.

Blockdiagramm einer Lösung zur Erkennung rauscharmer Störsignale

Entdecken Sie Produkte unserer Lösung zur rauscharmen Störsignalerkennung.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?