스퍼 감지 감도를 높이는 방법

전문 신호 분석기
+ Expert 신호 분석기

저잡음 플로어 스퍼 검출

저레벨 스퍼를 검출하려면 충분한 주파수 해상도와 측정 안정성을 유지하면서 표시 평균 잡음 레벨(DANL)을 최소화해야 합니다. 테스트 설정에는 효과적인 노이즈 플로어를 낮추기 위해 적절한 해상도 대역폭, 입력 감쇄 및 프리앰프 설정으로 스펙트럼 분석기를 구성하는 작업이 포함됩니다. 노이즈 레벨에 가까운 스퍼리어스 성분을 측정할 때 신호 가시성을 향상시키기 위해 검출기 선택 및 평균화 기법도 사용됩니다.

측정 프로세스는 스펙트럼 데이터를 캡처하고 노이즈 플로어에 대한 신호 진폭을 비교하여 작은 스퍼리어스 응답을 식별합니다. 트레이스 평균화, 좁은 해상도 대역폭, 최적화된 프런트 엔드 게인과 같은 기법을 통해 신호 대 잡음비를 개선하고 백그라운드 노이즈로부터 스퍼를 더 명확하게 분리할 수 있습니다. 이러한 방법은 다양한 주파수 스팬에서 측정 반복성을 유지하면서 저레벨 방출을 정확하게 특성화할 수 있도록 지원합니다.

저잡음 스퍼 감지 솔루션

저레벨 스퍼리어스 신호의 신뢰할 수 있는 검출을 달성하려면 주파수 스팬 전반에 걸쳐 충분한 동적 범위와 측정 속도를 유지하면서 노이즈 플로어를 최소화해야 합니다. 키사이트 N9032B Expert 신호 분석기는 낮은 표시 평균 잡음 레벨, 높은 동적 범위, 유연한 프런트 엔드 구성을 결합하여 측정 처리량을 저하시키지 않으면서 감도를 향상함으로써 이를 가능하게 합니다. 해상도 대역폭, 감쇠 및 프리앰프 게인의 최적화된 제어를 통해 분석기는 노이즈에 의해 가려질 수 있는 약한 스퍼리어스 신호를 감지할 수 있습니다. 고급 평균화, 검출기 처리 및 마커 기반 분석은 노이즈 플로어 근처의 스퍼를 정확하게 식별할 수 있도록 지원하며, 고속 스윕 기능은 와이드밴드 측정 전반에 걸쳐 더 빠른 검증 주기를 가능하게 합니다.

저잡음 스퍼 검출 솔루션의 블록 다이어그램 보기

저잡음 스퍼 감지 솔루션의 블록 다이어그램

저잡음 스퍼 검출 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?