Como melhorar a sensibilidade da detecção de picos

Analisador de Sinais Especializado
+ Analisador de Sinais Especializado

Detecção de espúrias de fundo com baixo ruído

A detecção de sinais espúrios de baixo nível requer a minimização do nível médio de ruído exibido (DANL), mantendo, ao mesmo tempo, resolução de frequência e estabilidade de medição suficientes. A configuração do teste envolve ajustar um analisador de espectro com largura de banda de resolução, atenuação de entrada e configurações do pré-amplificador adequadas para reduzir o piso de ruído efetivo. A seleção do detector e as técnicas de média também são utilizadas para melhorar a visibilidade do sinal ao medir componentes espúrios próximos ao nível de ruído.

O processo de medição captura dados espectrais e compara as amplitudes dos sinais em relação ao ruído de fundo para identificar pequenas respostas espúrias. Técnicas como a média de traços, largura de banda de resolução estreita e ganho de entrada otimizado permitem uma melhor relação sinal-ruído e uma separação mais nítida das respostas espúrias do ruído de fundo. Esses métodos possibilitam a caracterização precisa de emissões de baixo nível, mantendo a repetibilidade da medição em diferentes intervalos de frequência.

Solução de detecção de picos com baixo ruído

Para obter uma detecção confiável de sinais espúrios de baixo nível, é necessário minimizar o ruído de fundo, mantendo, ao mesmo tempo, faixa dinâmica e velocidade de medição suficientes em toda a faixa de frequência. O Analisador de Sinais Expert N9032B da Keysight possibilita isso ao combinar um baixo nível médio de ruído exibido, alta faixa dinâmica e configuração flexível do front-end para melhorar a sensibilidade sem comprometer o rendimento das medições. O controle otimizado da largura de banda de resolução, da atenuação e do ganho do pré-amplificador permite que o analisador revele sinais espúrios fracos que, de outra forma, ficariam ocultos pelo ruído. A média avançada, o processamento do detector e a análise baseada em marcadores permitem a identificação precisa de sinais espúrios próximos ao piso de ruído, enquanto os recursos de varredura rápida possibilitam ciclos de validação mais rápidos em medições de banda larga.

Veja o diagrama de blocos da solução de detecção de espúrias de baixo ruído

Diagrama de blocos da solução de detecção de sinais espúrios com baixo ruído

Conheça os produtos da nossa solução de detecção de picos de ruído

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?