太陽光発電の計測精度を向上させる方法

モジュラー式DC電子負荷
+ モジュラーDC電子負荷

高精度太陽電池測定の同期

高精度な太陽電池I-V特性評価では、照射テスト条件における電圧、電流、温度、およびリファレンスセルの測定を同期して取り込む必要があります。複数の機器間で取得タイミングが揃っていない場合、日射量レベルの変動によって測定の不安定性が生じます。同時測定トリガーにより、タイミングの不整合が軽減され、太陽電池の特性評価ワークフローにおける光強度の変動の影響が最小限に抑えられます。

この測定アーキテクチャでは、プログラマブル電子負荷、高精度デジタルマルチメータ、高分解能フローティングデジタイザを組み合わせて、すべての測定パラメータにわたる取得タイミングを調整します。電流測定は高精度シャントで取得でき、同期トリガー信号によりチャンネル間のタイミング整合性が維持されます。設定可能な測定積分時間、外部ハードウェアトリガー、およびパラレルデジタイザ動作により、太陽電池モジュールおよびソーラーセルの特性評価における再現性と一貫性が向上します。

高精度な太陽測定ソリューション

太陽電池I-V特性評価の精度向上には、同期された取得タイミング、安定したスイープ制御、および高精度測定器が必要です。本ソリューションは、モジュラーDC電子負荷プラットフォームと高精度デジタルマルチメータ、高分解能フローティングデジタイザを組み合わせることで、太陽電池の特性評価テスト中の複数の取得チャンネルにわたる同時測定を調整します。外部トリガー方式により、日射条件の変化に起因するタイミングの変動を最小限に抑え、テスト実行間の再現性を向上させます。このソリューションは、プログラマブルスイープ動作、同期トリガー、および電圧と電流の同時取得をサポートし、追加のDMMやデジタイザにより、温度モニタリング、リファレンスセル測定、および高精度電流シャント取得の測定機能が拡張されます。フローティングデジタイザチャンネルによりハイサイド電流測定が簡素化される一方で、設定可能な積分時間によって測定の安定性が向上します。モジュラーアーキテクチャは、より高いチャンネル数や大規模な太陽電池特性評価システムへの拡張をサポートします。

高精度太陽電池測定ソリューションのブロック図を見る

太陽光発電の計測精度を向上させる方法

高精度太陽電池測定ソリューション向け製品を探索

リソースのご紹介

高精度太陽電池測定のその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?